MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

社、5000時間の長寿命(+105℃)と34.8Aの高リップル電流を提供する、ねじ端子型パワーアルミコンデンサの新シリーズを発表。11種類のケースサイズで提供

6800 μF(450 V) および 33 000 μF(200 V)の高静電容量/電圧範囲を実現した104 PHL-ST コンデンサ


104 PHL-ST

Products mentioned:

104 PHL-ST
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年2月14日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ねじ端子型パワーアルミコンデンサの新シリーズ「104PHL-ST」を発表しました。このシリーズは、耐用寿命が5000時間(+105℃)と長く、定格リップル電流が34.8A(+105℃)と大きいのが特長で、11種類のケースサイズ(35mm x 60mm ~90mm x 220mm)で提供されます。

ブルースリーブを絶縁材とする円筒形のアルミケースと封止板に圧力除去構造を持つ104 PHL-STコンデンサは、450 V で6800 μF、200Vで33 000 μFなど高静電容量/電圧を兼ね備えており、両方とも90mm x 220mmの大きなケースサイズで提供されます。

このデバイスは、8mm径の高円筒M5ディスク端子、または13mm径の低円筒M6ディスク端子で提供されます。RoHS指令2002/95/ECに適合しており、標準またはボルトナットのいずれかが選択できます。

104 PHL-STは非固体タイプの有極性アルミ電解コンデンサです。輸送・医療・産業用機器、UPS装置、溶接機器、単相・三相のモーター制御、太陽光・風力発電インバータなどの高出力スイッチモードコンバータのDC連結コンデンサや、パルスが印加されるパワーアプリケーションのエネルギー蓄電に最適です。

デバイス仕様表

ケースサイズ (奥行 x 幅、単位:mm) 35 x 60 to 90 x 220
静電容量範囲 150 F ~ 33 000 F
許容差 20 %
リップル電流 1.5 A ~ 34.8 A
定格電圧範囲 200 V ~ 450 V
温度範囲 - 40 C ~ + 105 C
有効寿命(+ 105 C) 5000時間
保存寿命(0 V, + 105 C) 1000時間
区分仕様 IEC 60384-4/EN130300
気候カテゴリIEC 60068 40/105/56

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH