MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布在+105℃下寿命长达5000小时、纹波电流达34.8A、具有11种外形尺寸的新系列螺旋式接线柱功率铝电容器

104 PHL-ST电容器具有从6800μF、450V至33000μF、200V的高容值/电压组合


104 PHL-ST

Products mentioned:

104 PHL-ST
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 2 月 14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列螺旋式接线柱功率铝电容器。电容器在+105℃下的使用寿命长达5000小时,在+105℃下的额定纹波电流高达34.8A,提供从35mm x 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸。

圆柱形的铝外壳与密封圆盘里的蓝色套筒和减压装置保持绝缘。在90mm x 220mm的大外形尺寸内,104 PHL-ST电容器具有包括6800F、450V和33000F、200V在内的高容值/电压组合。

器件采用8mm M5高位接线柱或13mm M6低位接线柱。电容器符合RoHS指令2002/95/EC,提供标准或螺栓螺母版本。

104 PHL-ST器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,非常适合高功率开关转换器中的直流母线电容器和脉冲电源应用中的能量储存。终端产品包括运输、医疗和工业设备、UPS设备、焊接设备、单相和三相电机控制,以及太阳能电池和风力发电机的逆变器。

器件规格表:

外形尺寸(直径x长度,单位mm) 35 x 60 to 90 x 220
容量范围 150 F to 33 000 F
容差 20 %
纹波电流 1.5 A to 34.8 A
额定电压范围 200 V to 450 V
温度范围 - 40 C to + 105 C
在+105℃下的使用寿命 5000 hours
在+105℃下的储存寿命 1000 hours
地区标准 IEC 60384-4/EN130300
气候分类IEC 60068 40/105/56

104 PHL-ST电容器现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH