MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neue Standard-, schnelle und ultraschnelle SMT-Avalanche-Gleichrichter von Vishay in flachen Miniatur-SMP- und SMPC-Gehäusen bieten 20 mJ EAS-Avalanche-Festigkeit und Rekord-Durchlassströme bis 4 A


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. April 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neun neue Serien von Standard-, schnellen und ultraschnellen SMT-Avalanche-Gleichrichtern mit einer EAS-Avalanche-Festigkeit von 20 mJ und maximalen Durchlassströmen bis zu 4 A (das sind Weltrekordwerte) in flachen, platzsparenden SMP- und SMPC-Gehäusen.

Die neuen Gleichrichter AS1Px (Standard), AR1Px (schnell) und AU1Px (ultraschnell) im SMP-Gehäuse haben eine Höhe von nur 1,0 mm. Die Serie im 1,1 mm hohen SMPC-Gehäuse umfasst die Typen AS3Px und AS4Px (Standard), AR3Px und AR4Px (schnell) und AU2Px und AU3Px (ultraschnell), Diese Bauteile eignen sich ideal als platzsparende Sekundärgleichrichter und Freilaufdioden für AC/DC- und DC/DC-Wandler, die mit sehr hohen Schaltfrequenzen und bei hohen Temperaturen arbeiten. Typische Anwendungsbereiche sind Consumerprodukte, Beleuchtungstechnik und Automobilelektronik.

Die AEC-Q101-qualifizierten Bauteile im kompakten Gehäuse sind für hohe Stromdichten ausgelegt und bieten hohe mittlere Durchlassströme. Die Typen AS4Px und AR4Px im SMPC-Gehäuse sind die weltweit ersten Standard- bzw. schnellen 4-A-Avalanche-Gleichrichter; der AU3Px ist der weltweit erste ultraschnelle 3-A-Avalanche-Gleichrichter. Die Typen AS3Px und AR3Px erlauben ebenfalls Durchlassströme bis 3 A, und der AU2Px Durchlassströme bis 2 A. Die maximalen Durchlassströme der Typen im SMP-Gehäuse reichen von 1,0 A (AR1Px und AU1Px) bis 1,5 A (AS1Px).

Alle neun Serien umfassen Typen mit 200 V, 400 V, 600 V, 800 V und 1.000 V Sperrspannung. Die Gleichrichter zeichnen sich aus durch niedrige Durchlassspannung, kurze Reverse-Recovery-Zeiten von nur 75 ns, geringe Leckströme bis hinab zu 0,3 µA und sehr niedrige Sperrschicht-zu-Wärmesenke-Wärmewiderstände von nur 5°C/W (SMPC-Gehäuse) bzw. 15°C/W (SMP-Gehäuse). Die Bauteile besitzen eine glaspassivierte Chip-Sperrschicht und eignen sich ideal für automatische Bestückung.

Die neuen Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschichtbetriebstemperatur von +175°C ausgelegt und erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 Moisture Sensitivity Level (MSL) 1. Die Bauteile sind bleifrei nach RoHS Directive 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC sowie halogenfrei nach IEC 61249-2-21..

Die neuen Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 15 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH