MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、薄膜、モールド、デュアルインライン抵抗ネットワークORNシリーズの抵抗値範囲を拡大

拡張された表面実装型デバイスは、49.9Ω~500 kΩの範囲で13種の標準抵抗値を提供


thin films

Products mentioned:

ORN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年4月27日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、薄膜、モールド、デュアルインライン表面実装型抵抗ネットワークORNシリーズの抵抗値範囲が拡大されたことを発表しました。拡張されたORNシリーズは49.9 Ω~500 kΩの範囲で13種の標準抵抗値を提供し、設計者は従来の標準狭体SOICガルウイングパッケージで、幅広い選択肢が得られます。

ディスクリートチップより高精度のORNシリーズは、3.99 mm x 4.93 mmの8ピン表面実装ネットワークに4つの独立した抵抗素子を一体化したものです。 0.01%の相対許容誤差、 0.015 %の相対安定値(ΔR、+ 70 C で2,000 時間)、5 ppm/℃のTCRトラッキングを実現します。

ORNシリーズのピッチは1.27mm、最大高は1.73 mmで、産業、プロセス制御、医療用機器・画像装置における高精度分圧器、差動増幅器の利得制御、測定回路、信号調整回路、コンバータアプリケーションなどの用途に最適です。新デバイスは抵抗素子内部のはんだ付け作業を必要としない高耐久性のモールドケース構造(JEDEC MS-012AA variationパッケージ)となっています。

ORN抵抗ネットワークの1抵抗素子当たりの電力定格は100 mW(+ 70 C)で、ノイズ(30 dB未満)、電圧係数(0.1ppm/V未満)は共に小さく、温度範囲は– 55 C~+ 125 Cです。鉛フリーまたは有鉛端子で提供され、RoHS指令2002/95/EC適合に適合しており、IEC 61249-2-21規格を満たすハロゲンフリー品です。

ORN抵抗器のサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH