MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay扩大ORN薄膜模压双列直插式电阻网络的阻值范围

增强型表面贴装器件具有49.9Ω~500kΩ的13种标准阻值


thin films

Products mentioned:

ORN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 4 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,该公司扩大了ORN系列薄膜模压双列直插式表面贴装电阻网络的阻值范围。增强后的器件可提供49.9Ω~500kΩ范围内的13种标准阻值,使设计者在相同的标准窄体SOIC鸥翼型封装内可使用阻值更高或更低的电阻。

ORN系列中的器件具有比分立芯片更高的精度,在一个3.99mm x 4.93mm的8管脚表面贴装的网络内装入了4个相互隔离的电阻。器件具有0.01%的比例容差,在2000小时和+70℃条件下的比例稳定率特性(ΔR)为0.015%,以及5PPM/℃的严格TCR跟踪。

ORN系列的管脚间距为1.27mm,最大封装高度为1.73mm,针对精密分压器、差分放大器增益控制、测试电路、信号调理,以及工业、过程控制、医疗仪器和成像设备中的数据转换器应用进行了优化。器件采用坚固耐用的模压外壳结构,内部没有焊锡(JEDEC MS-012变体AA封装)。

ORN电阻网络在+70℃下每个电阻的功率等级为100mW,具有小于-30dB的极低噪声和小于0.1ppm/V的电压系数,可在-55℃~+125℃的温度范围内工作。器件提供无铅或含铅接头,符合RoHS指令2002/95/EC及IEC 61249-2-21的无卤素规定。

ORN系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH