MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布12个用于太阳能电池旁路保护,采用TO-220AB、ITO-220AB和TO-263AB封装的新款45V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器

器件具有10A至60A的宽电流等级,在10A时的典型VF低至0.33V


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12个具有三种功率封装的45V器件,这些器件具有10A~60A的宽电流等级,扩充了其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器在10A时具有0.33V的极低典型正向压降,针对在太阳能电池接线盒中用作提供保护功能的旁路二极管进行了优化。

今天发布的器件包括双芯片的V(B,F)T1045CBP、V(B,F)T2045CBP、V(B,F)T3045CBP和V(B,F)T6045CBP。每款器件均提供TO-220AB、ITO-220AB和TO-263AB功率封装。

所有整流器的最高工作结温为150℃,在没有反向偏置(t≤1小时)的直流正向电流中最高结温小于200℃。这些器件符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC。

TO-263AB封装的潮湿敏感度等级达到per J-STD-020规定的1级,LF最大峰值为245℃。TO-220AB和ITO-220AB封装可承受per JESD 22-B106规定的275℃最高焊浴温度,时间为10秒钟,符合IEC 61249-2-21的无卤素规定。

器件规格表:

产品种类 Vishay P/N IF(A) VRRM(V) VF at IF and TJ IFSM(A) TJmax
(°C)
VF (V) IF (A) TA
(°C)
TMBS V(B,F,I)T1045C 10 45 0.41 5 125 100 150
V(B,F,I)T2045C 20 45 0.41 10 125 160
V(B,F,I)T3045C 30 45 0.39 15 125 200
V(B,F,I)T6045C 60 45 0.47 30 125 320

新款45V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH