MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2.7Vで0.6Ω(Max)のオン抵抗を実現した低電圧アナログスイッチを省スペースのminiQFNパッケージで提供


DG2735A DG2725 DG2599 analogswitches

Products mentioned:

DG2735A
DG2725
DG2599
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年6月27日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイ・シリコニクスブランドのデュアルSPDT、およびデュアルDPDT 低電圧CMOSアナログスイッチの新製品を3種発表しました。これらの新デバイスは小型miniQFNパッケージで低電圧動作および低オン抵抗を提供し、オーディオ、SIMカード、多目的信号スイッチングなどスペースが限られた携帯用製品に最適です。

DG2735A 」と「DG2725」はminiQFN10パッケージのデュアルSPDTスイッチで、動作電圧範囲は1.65 V ~ 4.3 Vです。 DG2735A は 2.7 Vで0.6 Ω の低オン抵抗(max)、64 nsの高速ON時間、42 nsのOFF時間を保証し、レシーバやスピーカーのオーディオ出力スイッチングに最適です。 DG2725 は、3 Vでのオン抵抗(標準)を提供しながら、低寄生インダクタンスを実現します。

DG2599 」の動作電圧範囲は1.65 V ~ 5 V で、クワッドSPDTまたはデュアルDPDTスイッチとして使用できます。このデバイスはminiQFN16パッケージ、3 Vで2.8 Ω(標準)のオン抵抗、- 3dB~186 MHzのバンド幅を特長としています。DG2725 および DG2599 は V+ = 0 V および VCOM1 または VCOM2 = 4.3 V時に COM1 および COM2 のリーク電流を1 A 未満に抑えるパワーオフ保護機能を備えています。

DG2735A, DG2725, DG2599 アナログスイッチは、携帯電話、PMP、PDA、モデム、周辺機器、コンピュータ、電子書籍、タブレット型製品などのコンシューマー、コンピュータ、通信用製品に最適です。

これらのデバイスのラッチアップ保護は、サブミクロンCMOS低電圧プロセス技術によりJESD78準拠の試験で300mA以上となっています。ブレークビフォアメイクスイッチング動作の保証として、ON時は動作電源電圧範囲の双方向で導通し、OFF時は動作電源電圧範囲の信号を遮断します。

ビシェイ・シリコニクスは、コミュニティや環境の保護に取り組んでおり、これらのアナログスイッチを鉛フリー端子で製造します。miniQFN-16パッケージの端子(サフィックス“-E4”)はニッケル - パラジウム - 金で、リフローおよびMSL定格に関するJEDEC規格をすべて満たしています。この製品はIEC 61249-2-21規格を満たすハロゲンフリー品で、RoHS指令2002/95/ECに適合しています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP