MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新款Vishay Siliconix的低压模拟开关采用节省空间的miniQFN封装,在2.7V下的最大导通电阻为0.6Ω


DG2735A DG2725 DG2599 analogswitches

Products mentioned:

DG2735A
DG2725
DG2599
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 27 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款新型单极双掷(SPDT)和双路的双极双掷(DPDT)CMOS低压模拟开关。这些器件具有低工作电压和低导通电阻,采用小尺寸miniQFN封装,可在空间受限的便携式终端产品中用于音频、SIM卡和多功能信号切换。

DG2735ADG2725是双路SPDT开关,采用miniQFN10封装,工作电压为1.65V~4.3V。DG2735A可确保在2.7V下的最大导通电阻为0.6Ω,在2.7V下的开启和关断时间为64ns和42ns,是接收机和扬声器中音频输出切换的绝佳选择。DG2725在3V下的典型导通电阻为0.7Ω,同时具有更低的寄生电容。

DG2599在1.65V~5V电压下工作,可用作4路SPDT或双路DPDT开关。器件采用minQFN16封装,在3V下的典型导通电阻为2.8Ω,-3dB的带宽高达186MHz。DG2725DG2599具有掉电保护功能,在V+=0V,VCOM1或VCOM2=4.3V情况下,可以确保COM1和COM2的泄漏电流小于1A。

新的DG2735ADG2725DG2599模拟开关适合用在消费、计算和通信产品中,如手机、PMP和PDA等、调制解调器和外设、计算机、电子书,以及平板电脑等。这些器件兼容1.65V逻辑电平,易于与低电压的DSP或MCU控制逻辑接口,很适合直接用单节锂离子电池供电的情况。

今天发布的器件采用Vishay的亚微米CMOS低压工艺技术,按照per JESD78规范测试的闩锁保护电流大于300mA。在导通时,开关在双方向上能以同样的性能传输小于电源轨的信号,在关断时能够阻断电源级别的信号,并且保证采取先断后通的切换操作。

Vishay Siliconix严格遵守对社区和环境的承诺,使用无铅器件端接生产这些模拟开关。器件的miniQFN封装采用镍钯金器件端接(用后缀“-E4”表示),满足所有JEDEC标准对回流焊和MSL等级的要求。开关符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。

新模拟开关现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP