MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert 34 neue 600-V-FRED-Pt®-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter in sechs Power-Gehäusen mit vier verschiedenen Optionen für Durchlassspannung vs. Reverse-Recovery-Zeit

8-A-, 15-A- und 30-A-Gleichrichter bieten extrem kurze Reverse-Recovery-Zeiten bis hinab zu 17 ns und Reverse-Recovery-Ladungen bis hinab zu 77 nC – ideal für Anwendungen wie Leistungsfaktorkorrektur in Schaltstromversorgungen


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Juni 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert 34 neue 600-V-FRED-Pt®-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter in sechs Power-Gehäusen. Mit ihrer Kombination aus extrem kurzem und "sanftem" Recovery, kleiner Durchlassspannung und geringer Reverse-Recovery-Ladung verringern die neuen Gleichrichter die Schalt- und Durchlassverluste in energieeffizienten Leistungsfaktorkorrekturschaltungen (PFC) von Schaltstromversorgungen (SMPS).

Die neue Gleichrichter sind in Versionen mit 8 A, 15 A und 30 A Nennstrombelastbarkeit erhältlich und für Stromversorgungen mit Ausgangsleistungen von 200 W bis 3 kW vorgesehen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von DCM, CRM und CCM PFC in Schaltstromversorgungen über Eingangsboosterschaltungen und Hochfrequenz-Ausgangsgleichrichter bis zu Freilaufdioden und Adaptern. Typische Endprodukte sind Desktop-PCs, Server, Telokomausrüstung, Klimaanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, industrielle Motorsteuerungen und Solar-Wechselrichter.

Die neuen Gleichrichter sind in den Gehäusebauformen TO-220AC, TO-220 FULLPAK, TO-263AB (D2PAK), TO-262 (I2PAK), TO-247AC und im modifizierten TO-247AC-Gehäuse (sowie als Bare Dies/Wafer) verfügbar. Es stehen vier Durchlassspannungsklassen zur Auswahl, von 1,07 V bis 3,40 V (8-A- und 15-A-Typen) bzw. 2,0 V bis 2,65 V (30-A-Typen).

Die Reverse-Recovery-Zeiten bei Raumtemperaturen beginnen bei 17 ns (bei IF = 8 A, di/dt = 200 A/µs, VR = 390 V); die Reverse-Recovery-Ladungen bei +125°C beginnen bei 77 nC (bei IF = 8 A, di/dt = 200 A/µs, VR = 390 V).

Die neuen Gleichrichter gehören zu Vishays Produktlinien Hyperfast "H" und "X" sowie Ultrafast "L". Die neue "U"-Serie wurde speziell für ultraschnelles und "sanftes" Recovery optimiert. Dank eines verbesserten Chipdesigns bieten diese Bauteile eine erhöhte Zuverlässigkeit, zudem übertreffen sie die Anforderungen der einschlägigen Standards bezüglich Feuchtigkeitsbeständigkeit und IR-Langzeitstabilität.

Die Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschicht-Betriebstemperatur von +175°C ausgelegt und ermöglichen dadurch robustere und kostengünstigere Designs; darüber hinaus zeichnen sie sich durch extrem geringe Sperrströme aus. Die Bauteile erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC (das TO-247AC-Gehäuse ist völlig bleifrei); sie sind außerdem halogenfrei nach IEC 61249-2-21 und JEDEC-JESD47-qualifiziert.

Die neuen Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 12 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

FRED Pt ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP