MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、4種の順方向電圧 vs. 回復時間のトレードオフオプションを持つ新しい600 V FRED Pt® HyperfastおよびUltrafast整流器34製品を 6種のパワーパッケージで発表

-ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、新しい600 V FREDPt®HyperfastおよびUltrafast整流器34製品を、6種のパワーパッケージで発表しました。


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年6月30日-ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、新しい600 V FREDPt®HyperfastおよびUltrafast整流器34製品を、6種のパワーパッケージで発表しました。新デバイスは、超高速でソフトリカバリー、低い順方向電圧降下特性、および逆回復チャージにより、SMPSアプリケーションでの電力効率の高いPFCにおいてスイッチング損失および導通損失を低減することが可能です。

新デバイスは、8 A、15 A、30 Aの順方向電流に対応します。スイッチモード電源におけるDCM、CRMおよびCCM PFC回路、入力ブースター回路、高周波出力整流、フリーホイールダイオード、アダプタなど、200W~3kWの幅広いアプリケーションに最適で、デスクトップPC、サーバー、通信機器、エアコン、UPS、産業用モータードライバ、太陽光インバータシステムなどの最終製品にお使い頂けます。

パッケージは、TO-220AC、TO-220 FULLPAK、TO-263AB (D2PAK)、TO-262 (I2PAK)、TO-247AC、TO-247AC変更版から選択できますし、ベアダイ、ウェハでの納入も可能です。8Aおよび15Aで1.07 V ~ 3.40 V、30Aで2.0 V ~ 2.65 Vまで、5段階の順方向電圧を提供します。

室温での逆回復時間は17 ns (IF =8 A, di/dt = 200 A/µs, VR = 390 V)、+ 125°Cでの逆回復チャージは77 nC (IF = 8 A, di/dt = 200 A/µs, VR = 390 V)です。

これらの新しい整流器は、同社のHyperfast“H”シリーズと“X”シリーズ、Ultrafast“L”シリーズのラインナップに加わります。また新しい“U”シリーズは、特に超高速なソフトリカバリーを目的として開発されたものです。これらのデバイスはチップ設計が改良されており、高信頼性を実現し、標準要件を超えた長期にわたる耐湿性およびIR安定性を提供します。

新しい整流器のジャンクション温度は+ 175 °C(max.)で、高品質でコスト効率の良い設計、極めて低いリーク電流を提供します。また、RoHS指令2002/95/ECに適合(TO-247ACパッケージは完全鉛フリー)しており、IEC 61249-2-21準拠のハロゲンフリー品で、JEDEC-JESD47規格に対応しています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

FRED Pt是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP