MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布34款采用6种功率封装的新型600V FRED Pt« Hyperfast和Ultrafast整流器,提供4个不同的正向电压降与反向恢复时间的折中选项

Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt« Hyperfast和Ultrafast整流器。


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布34款采用6种功率封装的新型600 V FRED Pt« Hyperfast和Ultrafast整流器。这些新器件具有极快的软恢复时间、低正向压降和反向恢复电荷,降低了开关电源中高效PFC的开关和传导损耗。

今天发布的器件具有8A、15A和30A正向电流,可用于各种应用中的200W~3kW电源,包括开关电源中的DCM、CRM和CCM PFC,及输入自举电路、高频输出整流、续流二极管和适配器。典型终端产品包括桌面PC、服务器、电信设备、空调、UPS、工业电机驱动和太阳能逆变器系统。

整流器采用功率TO-220AC、TO-220 FULLPAK、TO-263AB (D2PAK)、TO-262(I2PAK)、TO-247AC和更改过的TO-247AC封装(除裸片/晶圆之外),有5个正向电压类别,在8A和15A下正向电压为1.07V~3.40V,30A器件的正向电压为2.0V~2.65V。

在室温下的最短反向恢复时间为17ns(IF=8A,di/dt= 200A/Ás,VR=390V),同时在+125℃下的最小反向恢复电荷为77nC(IF=8 A,di/dt= 200A/Ás,VR=390V)。

新整流器属于Vishay的Hyperfast “H”和“X”系列,及Ultrafast “L”系列。另外,新的“U”系列是专门为超快软恢复时间而开发的。这些器件在芯片设计上进行了改进,以实现超出标准要求的更高可靠性,更好地抵御潮湿,在长时间内保持稳定的IR。

整流器的最大工作结温为+175℃,可实现更稳固和更高性价比的设计,以及极低的泄漏漏电流。器件符合RoHS指令2002/95/EC(TO-247AC封装是完全无铅的),符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,根据JEDEC-JESD47标准设计并通过认证。

新整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

FRED Pt是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP