MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neu von Vishay Intertechnology: Ultraminiatur-SMD-Schwingquarze für mobile elektronische Geräte sind 0,8 mm flach und bieten einen Frequenzbereich von 12 MHz bis 25 MHz


XT23 XT35 crystals

Products mentioned:

XT23
XT35
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 7. Juli 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) präsentiert zwei neue Serien von Ultraminiatur-SMD-Schwingquarzen, die den weiten Frequenzbereich von 12 MHz bis 25 MHz abdecken. Die neuen Schwingquarz-Serien XT23 und XT35 haben ein Keramikgehäuse mit einer Grundfläche von nur 3,2 mm x 2,5 mm bzw. 5,0 mm x 3,2 mm. Beide Typen sind 0,8 mm flach.

Mit ihrem weiten Frequenzbereich, engen Frequenztoleranzen bis hinab zu ±30 ppm bei +25ºC und kompakten Abmessungen eignen sich die neuen Schwingquarze ideal für mobile elektronische Geräte wie PDAs, Navis, MP3-Player, Notebook-Computer, PCMCIA-Karten und Bluetooth®-Sender/Empfänger.

Die Schwingquarze sind für den Betriebstemperaturbereich von 0ºC bis +70ºC spezifiziert und haben eine Temperaturstabilität von ±50 ppm. Die ESR-Werte betragen 70 Ω bis 100 Ω (Serie XT23 ) bzw. 70 Ω bis 80 Ω (Serie XT35 ). Die Bauteile besitzen eine abgedichtetes Gehäuse, werden im Blistergurt geliefert und erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC.

Die neuen Schwingquarze sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar; die Lieferzeit beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP