MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

适用于手持式电子设备的Vishay新款超小型SMD石英晶振具有0.8mm的小尺寸和12MHz~25MHz的频率范围


XT23 XT35 crystals

Products mentioned:

XT23
XT35
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 7 月 7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出频率范围达12MHz~25MHz的新款超小型SMD石英晶振。XT23XT35分别采用3.2mm x 2.5mm和5.0mm x 3.2mm的陶瓷封装,能够实现更小的终端产品。这两款器件的高度均为0.8mm。

今天发布的器件具有宽工作频率和小尺寸,在+25℃下的频率容差为30ppm,是PDA、GPS单元、MP3播放器、笔记本电脑、PCMCIA卡和蓝牙通信设备的最优选择。

石英晶振的工作温度为0℃~+70℃,温度稳定率为50ppm。XT23的ESR为70Ω~100Ω,XT35的ESR为70Ω~80Ω。器件采用缝焊密封和凸点编带,符合RoHS指令2002/95/EC。

石英晶振现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP