MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Siliconix präsentiert neue CMOS-Analogschalter und -Multiplexer mit weitem Betriebsspannungsbereich: 2,7 V bis 16 V unipolar oder ±2,7 V bis ±8 V bipolar

Herausragende Spezifikationen, ultrakompaktes MiniQFN-Gehäuse, kompatibel mit Niederspannungslogik bis hinab zu 1,4 V


DG9236 DG9251 DG9252 DG9253 analogswitches

Products mentioned:

DG9236
DG9251, DG9252, DG9253
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Oktober 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) hat seine CMOS-Analogschalter- und Multiplexer-Familie DG92xx um vier neue Typen erweitert, die für eine unipolare Betriebsspannung von 2,7 V bis 16 V bzw. eine bipolare Betriebsspannung von ±2,7 V bis ±8 V ausgelegt sind. Die neuen ICs zeichnen sich durch kompakte Abmessungen und Kompatibilität mit Niederspannungslogik aus. Sie eignen sich bestens für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Schaltgeschwindigkeit und Präzisions erfordern.

Die neuen Produkte im Einzelnen: Dual-SPDT-Analogschalter (DG9236), 8-Kanal-Multiplexer (DG9251), Dual-4-Kanal-Multiplexer (DG9252), und Triple-2-Kanal-Multiplexer (DG9253). Die neuen ICs wurden optimiert für Anwendungen wie: Touch Panels, Tablet PCs, Datenerfassung, Healthcare, Messgeräte und Automatisierungstechnik.

Die Multiplexer DG9251, DG9252und DG9253 sind für +16 V, +5 V und ±5 V Betriebsspannung voll spezifiziert. Die Steuereingänge sind mit CMOS- und GPIO-Steuersignalen kompatibel. Die garantierten HIGH-Mindestpegel betragen 1,4 V bei +5 V oder ±5 V Betriebsspannung bzw. 1,65 V bei +16 V Betriebsspannung. Der Analogschalter DG9236 ist mit CMOS/TTL-Mikroprozessor-Steuersignalen kompatibel und hat einen garantierten HIGH-Mindestpegel von 1,8 V bei +16 V Betriebsspannung.

Die drei Multiplexer kommen in dem kompakten, nur 1,8 mm x 2,6 mm großen miniQFN-16-Gehäuse und der Analogschalter DG9236 im 1,4 mm x 1,8 mm großen, 0,55 mm flachen miniQFN-10-Gehäuse. Die neuen ICs im miniQFN-Kunststoffgehäuse sind die kleinsten dieser Art am Markt und mit solchen im WCSP-Gehäuse vergleichbar.

Die –3-dB-Bandbreite der Multiplexer beträgt 314 MHz (DG9251) bzw. 449 MHz (DG9252) bzw. 480 MHz (DG9253). Die genannten Typen bieten eine hervorragende Isolation von –45 dB (typ.) bei 100 MHz und ein Übersprechen von nur –48 dB (typ.) bei 100 MHz. Der DG9236 bietet eine Bandbreite von 800 MHz, ein Übersprechen von –70 dB und eine Off-Isolation von –62 dB bei 10 MHz. Alle vier ICs sind für den Betriebstemperaturbereich von –40°C bis +85°C spezifiziert.

Die Schalter und Multiplexer werden in Vishays proprietärem CMOS-Prozess gefertigt und zeichnen sich durch kleine Parasitärkapazität, geringe Ladungsinjektion, kleinen Leckstrom und niedrige Leistungsaufnahme aus. Die neuen ICs eignen sich zum Schalten bzw. Multiplexen von Analogsignalen und schnellen Impulsen unterschiedlichster Art. Sie leiten in beiden Richtungen gleichermaßen gut, erlauben Analogsignalamplituden bis zur vollen Betriebsspannung (rail-to-rail) und können als Multiplexer oder Demultiplexer eingesetzt werden.

Als ein der Gesellschaft und der Umwelt verpflichtetes Unternehmen produziert Vishay Siliconix alle Analogschalter und Multiplexer mit bleifreien Anschlüssen. Die Bauteile erfüllen die Anforderungen der RoHS Directive 2002/95/EC und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21. Die miniQFN-Gehäusefamilie besitzt Nickel-Palladium-Gold-Anschlüsse, die mit den Reflow- und MSL-Anforderungen aller JEDEC-Standards konform sind.

Die neuen Analogschalter und Multiplexer sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für übliche Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP