MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、2.7 V ~ 16 Vの単電源、 2.7 V ~ 8 Vのデュアル電源を 特長とする新しいCMOSアナログスイッチおよびマルチプレクサを発表

優れた性能を超小型MiniQFNパッケージで実現、 1.4Vまでの低電圧ロジックレベルに対応


DG9236 DG9251 DG9252 DG9253 analogswitches

Products mentioned:

DG9236
DG9251, DG9252, DG9253
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年10月17日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、CMOSアナログスイッチおよびマルチプレクサ製品のDG92xxファミリを拡大し、2.7 V ~ 16 Vの単電源、または 2.7 V ~ 8 Vのデュアル電源で動作する新デバイスを4製品発表しました。新デバイスは動作電圧範が幅広く、小型のパッケージサイズで低電圧ロジックに対応するため、高速、精密級のスイッチングアプリケーションに最適です。

今回発表されたのはデュアルSPDTアナログスイッチ(DG9236)、8チャネルマルチプレクサ(DG9251)、デュアル4チャネルマルチプレクサ(DG9252)、トリプル2チャネルマルチプレクサ(DG9253)です。タッチパネル、タブレット、データ収集アプリケーション、ヘルスケア製品、計測、自動制御装置などに適しています。

DG9251、DG9252、DG9253はそれぞれ、+ 16 V、+ 5 V、 5 Vで動作するように規定されています。制御入力はCMOSおよびGPIO制御信号に対応しており、5Vや5V電源の場合はロジックHighが1.4 V、+ 16 Vの場合はロジックHighが1.65 Vになります。DG9236はCMOS/TTLマイクロプロセッサ制御信号には、+ 16 V電源で1.8 VのロジックHighを保証します。

これらの3種のマルチプレクサは1.8 mm x 2.6 mmの小型miniQFN-16パッケージで提供されます。DG9236アナログスイッチは1.4 mm x 1.8 mm、高さ0.55mmの薄型miniQFN-10パッケージで提供されます。この新しいデバイスのプラスチック製miniQFNパッケージは業界最小で、WCSPパッケージと同等です。

このマルチプレクサのバンド幅は– 3 dBで314 MHz (DG9251)、449 MHz (DG9252)、480 MHz (DG9253)です。アイソレーションおよびクロストーク性能は100 MHz で– 45 dB(標準)、- 48 dB(標準)です。DG9236は800 MHzのバンド幅、10 MHz で- 70 dBのクロストーク、– 62 dBのアイソレーションを提供します。 各デバイスの動作温度範囲は - 40 C ~ 85 Cです。

ビシェイ独自のCMOS技術で製造されたスイッチおよびマルチプレクサは、低寄生容量、低電荷注入、低リーク電流、低消費電力を特徴とします。幅広いアナログ、高速パルスに対応しており、双方向ともに均等な動作およびレイル・ツー・レイルのアナログ信号の処理を特長とし、マルチプレクサおよびデマルチプレクサとして使うことができます。

ビシェイ・シリコニクスはコミュニティや環境の保護に取り組んでおり、全てのアナログスイッチおよびマルチプレクサ製品はRoHS指令2002/95/ECに適合し、IEC 61249-2-21準拠のハロゲンフリー品です。miniQFNパッケージの端子は、ニッケル-パラジウム-金でリフローおよびMSL定格に関するJEDEC規格をすべて満たしています。

新しいスイッチ、マルチプレクサのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP