MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新款Vishay Siliconix的CMOS模拟开关和多路复用器可采用2.7V~16V单电源和2.7V~8V的双电源电压

器件在超小的MiniQFN封装内提供出色的性能,并可兼容1.4V的低电压逻辑


DG9236 DG9251 DG9252 DG9253 analogswitches

Products mentioned:

DG9236
DG9251, DG9252, DG9253
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款可使用2.7V~16V单电源或2.7V~8V双电源工作的新器件,充实其DG92xx系列CMOS模拟开关和多路复用器。新器件具有工作电压范围宽、小封装尺寸和兼容低电压逻辑的特点,可用于高速、高精度开关应用。

今天发布的产品包括一个双路SPDT模拟开关(DG9236)、一个8通道多路复用器(DG9251)、一个双路4通道多路复用器(DG9252)和一个三路2通道多路复用器DG9253)。新器件适用于触摸屏、平板电脑、数据采集、健康医疗、仪器和自动化设备。

DG9251DG9252DG9253的规定电压都是+16V、+5V和5V。这些器件兼容CMOS和GPIO控制信号,在使用+5V或5V电源工作时控制输入可以保证1.4V逻辑高电平,使用+16V电源工作时可以保证1.65V逻辑高电平。对于CMOS/TTL微控制器的控制信号,DG9236在使用+16V电源工作时可以保证1.8V逻辑高电平。

这三款多路复用器采用小尺寸1.8mm x 2.6mm miniQFN-16封装,DG9236模拟开关采用1.4mm x 1.8 mm miniQFN-10封装,高度为0.55mm。器件的塑料miniQFN封装是目前业内尺寸最小的封装,与WCSP型封装尺寸相近。

在-3dB情况下,多路复用器的带宽为314MHzDG9251)、449MHz(DG9252)和480MHz(DG9253),在100MHz下具有-45dB(典型值)的优异隔离性能和-48dB的串扰。DG9236的带宽为800MHz,在10MHz下的串扰为-70dB,关断隔离为-62dB。所有四款器件的规定工作温度范围为-40℃~+85℃。

这些开关和多路复用器采用Vishay独有的CMOS工艺制造,具有低寄生电容、低电荷注入、低泄漏电流和低功耗的特点。器件可处理各种模拟和高速脉冲,在两个方向上均能良好地传输信号,而且能处理满幅的模拟信号,可用作多路复用器和多路解复用器。

做为担当社会和环境责任的业者,Vishay Siliconix生产的所有模拟开关和多路复用器均符合RoHS指令2002/95/EC,以及IEC 61249-2-21无卤素规定。miniQFN系列封装采用镍钯金器件端接,这种端接满足全部JEDEC标准对回流焊和MSL等级的要求。

新款模拟开关和多路复用器现可提供样品,并已实现量产,标准订货的供货周期为十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP