MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert die weltweit ersten SMD-Optokoppler für Hochspannungsisolation nach CAT IV in Solarstrom- und Windkraftwerk-Installationen

Die Bauteile sind für CAT-IV-Installationen VDE-zertifiziert und schützen vor transienten Überspannungen bis 12.000 V und wiederkehrenden Spitzenspannungen bis 1.450 VS


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Oktober 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um die weltweit ersten SMD-Optokoppler für Hochspannungsisolation nach CAT IV erweitert. Die Optokoppler der Serien CNY64ST und CNY65ST sind VDE-zertifiziert, bieten lange Kriechstrecken und werden bei hohen Spannungen auf Isolation getestet. Sie gewährleisten dadurch zuverlässigen Schutz von Personen und Geräten in Hochspannungsumgebungen wie z. B. Solarstrom- oder Windkraftwerk-Installationen. Die neuen Optokoppler CNY64ST und CNY65ST ermöglichen es Herstellern, Endprodukte komplett in SMD-Technologie zu produzieren; sie ergänzen die schon länger verfügbare bedrahtete Serie CNY6x.

Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat Schutzklassen für vier verschiedene Installationskategorien, CAT I bis IV, definiert. Category IV stellt die höchsten Schutzanforderungen, weil CAT-IV-Produkte in der Regel direkt am Stromnetz betrieben werden. Die CAT-IV-Optokoppler der Serie CNY6x ermöglichen es, Daten gefahrlos von der Hochspannungsseite zu Überwachungseinrichtungen auf der Niederspannungsseite zu übertragen. Sie schützen Personen und Geräte vor Schäden durch transiente Hochspannungsspitzen bis 12.000 V und wiederkehrende Spitzenspannungen bis 1450 VS.

Die Optokoppler der Serien CNY6x erfüllen nicht nur alle IEC-Isolationsspannungsanforderungen, sondern bieten darüber hinaus Kriechstrecken von bis zu 17 mm und sind für den Einsatz in CAT-IV-Installationen mit Arbeitsspannungen bis 1.000 V zertifiziert. (Die "Kriechstrecke" ist die Länge des kürzestmöglichen Pfades vom Eingangs- zum Ausgangsanschluss entlang der Gehäuseoberfläche).

Die neuen SMD-Typen der Serie CNY64ST bieten eine Kriechstrecke von 9,5 mm; die Typen der Serie CNY65ST bieten eine Kriechstrecke von 14 mm und sind für CAT-IV-Arbeitsspannungen bis 600 V zertifiziert. Beide Serien bieten einen Isolationsabstand (Dicke der Isolationsschicht zwischen der internen Infrarot-Senderdiode und dem Phototransistor) von mehr als 3 mm.

Die CAT IV Optokoppler decken den weiten CTR-Wertebereich von 50% bis 300% bei 5 mA ab und sind für den Betriebstemperaturbereich von –55C bis +85C ausgelegt; der Durchlassstrom beträgt 75 mA. Die Bauteile sind Eco-Friendly “Green” und mit der RoHS Directive 2002/95/EC sowie mit WEEE 2002/96/EC konform.

Die Optokoppler der Serien CNY64ST und CNY65ST sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH