MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布业内首款用于太阳能和风机装置的采用表面贴装封装的CAT IV高压隔离光耦

器件通过VDE置认证,可用于CAT IV装置,瞬态电压保护高达12,000V,循环峰值电压为1,450 VPEAK


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款采用表面贴装封装的CAT IV高压隔离光耦,扩充其光电子产品组合。CNY64STCNY65ST系列产品通过了国际安全监管机构VDE的认证,具有长爬电距离和高隔离测试电压,可保护在类似太阳能发电和风电机组的电网连接等高压环境中的工人和设备。现在,希望在产品中全面使用表面贴装元器件以实现灵活生产的客户可以使用CNY64STCNY65ST,这两款器件填补了现有CNY6x 系列通孔器件在封装形式上的空白。

国际电工技术委员会(IEC)定义了从CAT I到CAT IV的4类不同装置的防护标准。分类IV的防护要求最为严格,因为这个分类一般涉及到与公共电网的电连接。CNY6x系列CAT IV光耦可保护设备和人员避免遭受高压尖峰或12,000V瞬态,以及1450VPEAK循环峰值电压的损坏和伤害,同时使数据能从高压侧向低压监控设备传送。

除满足IEC对过压瞬态和循环峰值电压的要求之外,CNY64ST系列光耦的爬电距离最长可达17mm,被认证可用于工作电压高达1000V的CAT IV装置。爬电距离是封装外表面从输入到输出引脚的沿任何路径的最短距离。

对于今天发布的表面贴装器件,CNY64ST系列的爬电距离为9.5mm,CNY65ST系列的爬电距离为14mm,CAT IV工作电压可达600V。两款器件的绝缘距离大于3mm,这个距离是红外发射二极管到光电晶体管之间穿透绝缘的内部距离。

CAT IV光耦在5mA条件下的CTR数值为50%~300%,工作温度为-55℃~+85℃,正向电流为75mA。器件是对环境友好的“绿色”产品,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC。

CNY64STCNY65ST系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH