MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ミリタリー・航空・宇宙アプリケーション向けに JAN規格準拠の60 V/90V NチャネルパワーMOSFETを発表

ミリタリーグレード製品で、低オン抵抗と高速スイッチングを TO-205ADシールドパッケージで提供


2N6660JANTX 2N6660JANTXV 2N6661JANTX 2N6661JANTXV mosfets
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年10月31日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイ・シリコニクスブランドでミリタリーグレードのNチャネルパワーMOSFETを発表しました。60 V の「2N6660JANTX/JANTXV」、90 Vの 「2N6661JANTX/JANTXV」で、JAN規格に準拠しています。これらのデバイスはミリタリー・航空・宇宙アプリケーション向けに低オン抵抗や高速スイッチングを実現し、TO-205AD (TO-39)シールドパッケージで提供されます。

米国カリフォルニア州サンタクララにあるビシェイ・シリコニクスの製造施設は、MIL-PRF-19500規格に対するスクリーニング工程を適用したMOSFETを製造するため、DSCCによる再認証を取得しました。MIL-PRF-19500仕様は、ミリタリー・厳しい航空宇宙アプリケーション用のシステムで使用されるディスクリートコンポーネントの性能、品質、信頼性の各要件を規定した業界規格です。

新デバイスはTTL/CMOSダイレクトロジックインターフェースや、リレー・ソレノイド・ランプ・ハンマー・ディスプレイ・メモリ・トランジスタ用のドライバ、電池駆動式システム、ソリッドステートリレーなどの用途に最適です。TO-205AD (TO-39)シールドパッケージは、ミリタリー、航空宇宙アプリケーションでの高温環境に耐えるよう設計されています。

60 Vの2N6660JANTX/JANTXVは、10 Vで1.3 Ω(標準)の低オン抵抗、1.7 Vの低ゲート・ソース間閾値電圧、8 nsの高速スイッチングを提供します。 90 Vの 2N6661JANTX/JANTXVは、10 Vで3.6 Ω(標準)の低オン抵抗、1.6 Vの低ゲート・ソース間閾値電圧、6 nsの高速スイッチングを提供します。

2N6660ANTXVおよび2N6661ANTXVは、MIL-PRF-19500による全数内部目視(シールド前)検査が実施されます。また、通常の -2フローオプション(MIL-STD-750 目視・プロセシング)に加え、Hi-Rel (高信頼性)製品としてグループA、グループB、グループC、グループE試験も実施されます。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は16週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH