MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ディスクリートフォトダイオードからの 赤外線リモコン信号処理用に設計された信号処理ICを発表

電圧範囲2.7V~5.5V、低消費電流0.35mAを 小型の2mm x 2mm x 0.76mmのQFNパッケージで提供する VSOP383.. およびVSOP584..


VSOP383 VSOP584 receivermodules

Products mentioned:

VSOP584..
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年11月28日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品ラインアップを拡大し、ディスクリートフォトダイオードからの赤外線リモコン信号の処理に最適な信号処理IC「VSOP383..」および「VSOP584..」ファミリを発表しました。2 mm x 2 mm x 0.76 mmの小型QFNパッケージで提供されるこれらのデバイスは、連続データ伝送処理が可能で、幅広い電圧範囲と低消費電流を特長としています。

ビシェイ社の標準的な赤外線リモコンレシーバは、フォトダイオードと信号処理ICを一つのパッケージに搭載しています。VSOP383..とVSOP584..は、信号処理回路をフォトダイオードから切り離してQFNパッケージに入れることで柔軟性が大幅に向上し、多くのアプリケーションで使用することが可能となります。この信号処理ICは、非常に広範な受信領域が必要なシステムで様々な方向に対応するために複数のフォトダイオードが使用される場合に最適です。また、独自のフォトダイオードパッケージが必要な場合や、水中アプリケーションや可視光通信で使用される青色光など、他の波長の受信が必要とされる場合にも使用することができます。

VSOP383..およびVSOP584..はCMOS技術で製造され、36kHz/38kHzのキャリア周波数に対応する狭帯域バンドパスフィルタと高度な自動利得制御(AGC)を備えており、蛍光灯やその他の光源からの干渉を阻止します。これらのデバイスは、供給電圧リップルやノイズの影響を受けません。

VSOP383..およびVSOP584..の供給電圧範囲は2.7V~5.5Vと幅広く、消費電流はVSOP383..が0.35mA、VSOP584..が0.85mAといずれも低い値です。RoHS指令に準拠し、動作温度範囲は- 25 șC~+ 85 șCです。

VSOP383..とVSOP584..のサンプルおよび製品は既にご提供可能です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP