MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert drei neue SMT-Gleichtaktdrosseln mit hohen Strombelastbarkeiten bis 8,0 A und niedrigen Gleichstromwiderständen bis hinab zu 0,006 Ω


ICM-2824 ICM-3528 ICM-4743 icminductors
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. November 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) präsentiert drei neue SMT-Gleichtaktdrosseln für DC-Versorgungsleitungen, die sich durch niedrigen Gleichstromwiderstand, hohe Strombelastbarkeit und hohe Stabilität auszeichnen.

Die neuen Gleichtaktdrosseln ICM-2824, ICM-3528 und ICM-4743 von Vishay Dale dienen zur Störunterdrückung auf Versorgungsleitungen in lokalen Netzwerken (LAN), PCs, CD-ROM-Laufwerken, Telefonen und Spielkonsolen.

Die neuen Bauteile haben niedrige maximale Gleichstromwiderstände von gerade mal 0,006 Ω bis 0,015 Ω bei Nennströmen von 8,0 A bis hinab zu 4,0 A; die Gleichtaktimpedanz geht von 300 Ω bis 1500 Ω bei 100 MHz. Alle drei Gleichtaktdrosseln haben eine Nennspannung von maximal 80 VDC und einen Isolationswiderstand von 10 MΩ und sind für den Betriebstemperaturbereich von –25°C bis +85°C spezifiziert.

Die Bauteile besitzen ein bleifreies SMT-Gehäuse mit behandelten Basisanschlüssen und lassen sich dadurch leicht auf die Leiterplatte montieren. Eine gepaarte Drahtspule gewährleistet hohe Stabilität. Die Gleichtaktdrosseln ICM-2824, ICM-3528 und ICM-4743 sind 7 mm x 6 mm, 9 mm x 7 mm bzw. 12 mm x 11 mm groß und haben eine maximale Höhe von 4 mm, 5 mm bzw. 6,3 mm.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer IImpedanz @ 100 MHz Strombelastbarkeit max. Max. Gleichstrom-widerstand
ICM-2824 300 Ω 5,0 A 0,01 Ω
700 Ω 4,0 A 0,015 Ω
ICM-3528 700 Ω 5,0 A 0,01 Ω
1500 Ω 4,5 A 0,015 Ω
ICM-4743 700 Ω 8,0 A 0,006 Ω
1000 Ω 6,0 A 0,014 Ω

Die neuen Gleichtaktdrosseln sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP