MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、高定格電流(8.0A)、低直流抵抗(0.006 Ω)を提供する 3種の新しい表面実装型コモンモード・チョークを発表


ICM-2824 ICM-3528 ICM-4743 icminductors
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年11月29日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、低直流抵抗、大電流処理能力、DC電源ライン高安定性を提供する、3種の新しい表面実装型コモンモード・チョーク「ICM-2824」、「ICM-3528」、「ICM-4743」を発表しました。

ビシェイ・デールブランドの新しいコモンモード・チョークは、LAN、パソコン、CD-ROMドライブ、電話機、コンピュータゲームなどの電源ラインアプリケーションのノイズ抑圧に最適です。

これらのデバイスは、8.0A~4.0Aの定格電流で最大直流抵抗はわずか0.006Ω~0.015Ωと低く、コモンモードインピーダンスは100MHzで300Ω~1500Ωです。 新しい3種のチョークはすべて最大定格電圧が80VDC、絶縁抵抗は10MΩ、動作温度範囲は-25 C ~+85 C です。

これらのデバイスは、ベース端子付き鉛フリーの表面実装型パッケージで提供されるためPCBに容易に実装することができ、一対のワイヤコイル備えており高安定性を実現します。サイズはICM-2824が7 mm x 6mm、ICM-3528が9 mm x 7mm、ICM-4743が12 mm x 11 mmで、最大高はそれぞれ4mm、5mm、6.3mmです。

デバイス仕様表:

部品番号 インピーダンス@ 100 MHz 定格電流(max.) DC抵抗(max.)
ICM-2824 300 Ω 5.0 A 0.01 Ω
700 Ω 4.0 A 0.015 Ω
ICM-3528 700 Ω 5.0 A 0.01 Ω
1500 Ω 4.5 A 0.015 Ω
ICM-4743 700 Ω 8.0 A 0.006 Ω
1000 Ω 6.0 A 0.014 Ω

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、標準納期は10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP