MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert sechs neue Optokoppler mit niedrigem Eingangsstrom und Phototransistor-Ausgang in umweltfreundlichen DIP- und Mini-Flat-Gehäusen für Netzadapter-, Schaltstromversorgungs- und PGA-Controller-Anwendungen

Niedrige Eingangsströme von 1 mA bzw. 5 mA, weiter CTR-Bereich


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Dezember 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) hat sein Angebot an Optoelektronik-Bauteilen um sechs neue Optokoppler mit Phototransistor-Ausgang und niedrigen Eingangsströmen erweitert. Die neuen Optokoppler sind im DIP-4-, SSOP-4-Half-Pitch-Miniflat und im langen SOP-4L-Miniflat-Gehäuse verfügbar. Sie zeichnen sich durch hervorragende Isolation aus und gewährleisten dadurch höchste Sicherheit für Menschen und Geräte.

Die Optokoppler VO617A und VO618A im DIP-4-Gehäuse bieten hervorragende Hochtemperatureigenschaften und eine Isolationsspannung von 5000 Veff; sie eignen sich dadurch bestens für den Einsatz in Schaltstromversorgungen. Der VO617A bietet bei einem Eingangsstrom von 5 mA ein Stromübertragungsverhältnis (CTR, Current Transfer Ratio) von 40% bis 320%; der VO618A bietet das gleiche Stromübertragungsverhältnis bei einem Eingangsstrom von 1 mA. Die Optokoppler sind auch in einer Version mit ≥ 8 mm Kriechstrecke (Option 6) erhältlich.

Die Optokoppler VOL617A und VOL618A besitzen ein flaches (2 mm) SOP-4L-Gehäuse mit ≥ 8 mm Kriechstrecke und bieten eine Isolationsspannung von 5000 Veff. Die für Netzadapter optimierten Optokoppler VOL617A und VOL618A haben einen CTR-Bereich von 40% bis 320% bei einem Eingangsstrom von 5 mA bzw. 1 mA.

Die Versionen VOS618A und VOS628A im kompakten SSOP-4-Gehäuse mit 3750 Veff Isolationsspannung sind für PGA- (Programmable Gate Array) Controller- und Industrieautomatisierungsanwendungen vorgesehen. Diese Bauteile haben einen CTR-Bereich von 63% bis 320% bei einem niedrigen Eingangsstrom von 1 mA. Durch die niedrigeren Eingangsströme produzieren die neuen Optokoppler weniger Verlustleistung und erleichtern die Entwicklung energiesparender Endprodukte.

Die Gehäuse der Optokoppler VO617A, VO618A, VOL617A und VOL618A bestehen aus einem umweltfreundlichen, "grünen" Vergussmaterial.

Die neuen Optokoppler sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP