MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、フォトトランジスタ出力の低入力電流オプトカプラ6種を 環境に優しいDIPおよびミニフラットパッケージで発表。 ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブル・ロジックコントローラアプリケーション向け

1 mA、5 mAの低入力電流と高電流伝達率(CTR)が特長


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年12月19日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品ポートフォリオを拡大し、DIP-4、SSOP-4ハーフピッチミニフラット、およびSOP-4Lロングミニフラット パッケージで提供される、フォトトランジスタ出力の低入力電流オプトカプラ6種を発表しました。この新しいフォトカプラは絶縁耐圧が非常に高く、人体および機器の安全性を確保します。

DIP-4パッケージの「VO617A」 と「 VO618A」は、スイッチモード電源(SMPS)アプリケーション向けに、優れた高温性能と5000 VRMSの高絶縁耐圧を提供します。VO617Aは5 mA、VO618Aは1 mAの入力電流で、電流伝達率(CTR)は40 % ~ 320 %です。これらの製品では、沿面距離が8 mm以上となるオプション6も選択可能です。

薄型(2mm)SOP-4Lパッケージの「VOL617A」 と「 VOL618A」は、沿面距離が8 mm以上、絶縁耐圧は5000 VRMSです。ACアダプタアプリケーション向けに最適で、VOL617Aは5 mA、VOL618Aは1 mAの入力電流で、電流伝達率(CTR)は40 % ~ 320 %です。

小型SSOP-4パッケージの「VOS618A」と「VOS628A」は絶縁耐圧が3750 VRMSで、プログラマブル・ロジックコントローラや、産業用途の自動化アプリケーションに最適です。これらのデバイスは、1 mAの低入力電流で電流伝達率(CTR)は63 % ~ 320 %です。業界全体の低電力化傾向に従い、当デバイスも低入力電流により発熱を抑えています。

V0617A、VO618A、VOL617A、VOL618Aオプトカプラは、環境に優しい“グリーン”なモールド材を使用しています。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP