MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay发布6款低输入电流并带有光电晶体管输出,采用环境友好的绿色DIP和Mini-Flat封装,可用于AC适配器、开关电源和可编程逻辑控制器应用的光耦

器件具有1mA和5mA的低输入驱动电流,以及高CTR范围


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 12 月19 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布了6款低输入电流并带有光电晶体管输出,采用DIP-4、SSOP-4半节距miniflat和SOP-4L加长型miniflat封装的光耦,扩大其光电子产品组合。新光耦具有优异的隔离性能,能够保障人身和设备安全。

VO617A和VO618A器件采用DIP-4封装,具有出色的高温性能,隔离电压高达5000VRMS,可用于开关电源。在5mA输入驱动电流下,VO617A的电流传输比(CTR)能达到40%~320%,VO618A也可以达到同样的性能,驱动电流为1mA。采用选项6的产品的爬电距离大于8mm。

VOL617A和VOL618A光耦采用低外形(2mm) SOP-4L封装,爬电距离大于8mm,隔离电压达5000VRMS。VOL617A和VOL618A的CTR范围可以达到40%~320%,输入驱动电流分别为5mA和1mA,适用于交流适配器。

VOS618A和VOS628A采用隔离电压为3750VRMS的小型SSOP-4封装,适用于可编程逻辑控制器和工业自动化应用。在1mA低输入驱动电流下,这些器件的CTR为63%~320%。更低的输入电流减少了发热,适应工业界开发更低功耗产品的趋势。

V0617A、VO618A、VOL617A和VOL618A光耦使用对环境友好的“绿色”模压复合材料制造。

新款光耦现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP