|
For more information: Vishay präsentiert zwölf neue 45-V-TMBS®-Trench-MOS- Barrier-Schottky-Gleichrichter im TO-220AC-, ITO-220AC- und TO-263AB-Power-Gehäuse zur Verwendung als Bypass-Schutzdioden für SolarzellenNennströme von 10 A bis 40 A, VF bis hinab zu 0,51 V (typ.) bei 20 A
Malvern, Pennsylvania (USA) – 9. Jan. 2012 – Vishay Intertechnology, Inc. VSH) hat sein Angebot an TMBS®-Trench-MOS-Barrier-Schottky-Gleichrichtern um zwölf neue 45-V-Typen in drei verschiedenen Power-Gehäusebauformen erweitert, die einen weiten Strombereich von 10 A bis 40 A abdecken. Die neuen Gleichrichter zeichnen sich durch eine extrem geringe Durchlassspannung bis hinab zu 0,51 V (typ.) bei 20 A aus und wurden für den Einsatz als Bypass-Schutzdioden in Junction-Boxes von Solaranlagen optimiert. Bei den neuen Bauteilen handelt es sich um die Single-Chip-Typen V(B,F)T1045BP, V(B,F)T2045BP, V(B,F)T3045BP und V(B,F)T4045BP. Alle Typen sind in den Power-Gehäusebauformen TO-220AC, ITO-220AC und TO-263AB erhältlich. Alle genannten Gleichrichter sind für eine maximale Sperrschichttemperatur von 200°C (t ≤ 1 Stunde) im Durchlassbetrieb (keine Sperrspannung) spezifiziert. Die Bauteile erfüllen die Anforderungen der RoHS Directive 2002/95/EC und des Standards WEEE 2002/96/EC. Das TO-263AB-Gehäuse erfüllt die MSL-1 (Moisture Sensitivity Level 1) Anforderungen des Standards J-STD-020 und erlaubt eine maximale Löttemperatur (LF) von 245oC. Die Gehäusetypen TO-220AC und ITO-220AC erlauben Lötbadtemperaturen bis 275°C für maximal 10 s nach JESD 22-B106 und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen 45-V-TMBS-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||