MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

500-mW-Zenerdioden von Vishay Intertechnology im neuen, flachen MicroSMF-eSMP®-Gehäuse sparen Platz


Resistors

Products mentioned:

PLZ Series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 5. November 2014 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert seine erste Serie von 500-mW-Zenerdioden in dem neuen, ultrakompakten MicroSMF-eSMP®-Gehäuse. Die neue PLZ-Serie zeichnet sich durch extrem enge Spannungstoleranzen, niedrige Leckströme und hervorragende Stabilität aus, widersteht elektrostatischen Entladungen bis 8000 V (Human Body Model), spart Leiterplattenfläche und ermöglicht eine schnellere Bestückung durch Pick-and-Place-Automaten.

Die neuen Bauteile von Vishay Semiconductors besitzen ein symmetrisches SOD-323-Gehäuse mit ebenen Anschlüssen, erlauben Verlustleistungen bis zu 500 mW und bieten eine enge Spannungstoleranz von nur ±2,5%. Mit ihrer kompakten Grundfläche und niedrigen Bauhöhe von <0,6 mm beanspruchen die Zenerdioden der PLZ-Serie signifikant weniger Leiterplattenfläche als entsprechende Bauteile in herkömmlichen Kunststoff- oder Glas-SMD-Gehäusen. Die Bauteile wurden optimiert für Spannungsstabilisator- und Referenzspannungsanwendungen in Stromversorgungen und LED-Lampen.

Die Zenerdioden der PLZ-Serie haben eine planare Struktur, die hohe Leistungsfähigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Bauteile erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020 Moisture Sensitivity Level (MSL) 1, können bleifrei bei Temperaturen bis +260°C gelötet werden, bestehen den Whisker-Test nach JESD 201 Class 2 und sind RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green". Die Zenerdioden eignen sich ideal für automatische Bestückung, sind sowohl mit Wellen- als auch Reflow-Lötprozessen kompatibel und erlauben eine problemlose Sichtkontrolle durch automatische optische Inspektionssysteme (AOI).

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

eSMP ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP