MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、500 mWツェナーダイオードを発表 新薄型・小型MicroSMF eSMP®シリーズパッケージでPCBスペースを節約


Resistors

Products mentioned:

PLZ Series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、500 mWの消費電力を特長とするツェナーダイオードの最初のシリーズを、超小型MicroSMF eSMP®シリーズパッケージで発表しました。PLZシリーズは、厳しい電圧許容差、低リーク電流、優れた安定性を兼ね備え、Human Body Model8000V のESD 耐性、PCBスペースの節約、基盤実装の速度の向上を実現します。

本日リリースされたビシェイSemiconductorsブランドの新デバイスは、500 mWの消費電力、± 2.5 %の許容差を、SOD-323フラットリードパッケージで提供します。小さな実装面積、0.6 mmと薄型のPLZシリーズは、類似のプラスチックまたはガラスSMDパッケージのダイオードと比べると、大幅なPCBスペースの節約が可能です。新デバイスは電源、LED照明での電圧安定化や基準電圧作成などの用途に最適です。

PLZシリーズはプレーナー構造を採用し、高い性能、品質、信頼性を保証します。J-STD-020による吸湿レベル(MSL)1を満たし、LFはピーク時+ 260 °Cです。RoHSに準拠、ハロゲンフリー、ビシェイ社の"グリーン"標準に適合し、JESD 201 Class 2のウィスカー耐性が実証されています。自動組み立て装置に適し、ウェーブやリフローはんだ付けに対応し、自動光学的検査装置(AOI)が適用可能です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

eSMPは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP