MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

采用低高度MicroSMF eSMP®系列封装的Vishay 500mW稳压二极管有效节省PCB空间


Resistors

Products mentioned:

PLZ Series
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月5 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用超小尺寸MicroSMF eSMP系列封装的首个新系列稳压二极管,耗散功率达500mW。PLZ系列具有极严格的电压公差、低泄漏电流和优异的稳定性,可承受8000V的ESD脉冲(人体模型),节省PCB空间,能提高组装生产线的拾放速度。

今天推出的Vishay Semiconductors器件具有500mW的功率耗散,电压公差为±2.5%,采用对称的玻璃SOD-323扁平引线封装。小占位加上不到0.6mm的低高度,PLZ系列器件占用的PCB空间比类似塑料或玻璃SMD封装的二极管少很多。这些器件适用电源和LED照明里的电压稳定和参考电压生成。

PLZ系列二极管采用平面结构,可保证高性能、耐用度和可靠性。器件的潮湿敏感度等级(MSL)达到per J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃,满足JESD 201 Class 2锡须测试要求,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。这些二极管非常适合自动贴片,支持波峰和回流焊,适配自动光学检查(AOI)系统。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

eSMP®是Vishay Intertechnology的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP