MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Integrierte DrMOS VRPower®-Leistungsmodule von Vishay Intertechnology bieten hohe Leistungsdichte für mehrphasige PoL-Regler

Neue Bauteilfamilie im PowerPAK-Standardgehäuse MLP66-40L mit 6 mm x 6 mm und in den neuen PowerPAK-Gehäusen MLP55-31L mit 5 mm x 5 mm und MLP4535-22L mit 4,5 mm x 3,5 mm erhältlich


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA), 11. Dezember 2014 — Vishay Intertechnology hat heute die neuen integrierten DrMOS VRPower®-Leistungsmodule in drei PowerPAK®-Gehäusegrößen präsentiert, um den vielfältigen Herausforderungen bei der Entwicklung leistungsfähiger mehrphasiger Point-of-Load-Anwendungen zu entsprechen. Die Leistungsmodule SiC789 und SiC788 von Vishay Siliconix werden in einem zur Intel® 4.0 DrMOS Spezifikation konformen MLP66-40L-Gehäuse mit 6 mm x 6 mm Kantenlänge angeboten, während die Module SiC620 und SiC620R im neuen MLP55-31L-Gehäuse mit 5 mm x 5 mm, und das SiC521 im MLP4535-22L mit 4,5 mm x 3,5 mm erhältlich sind. Die Bauteile sind für On-Board-Gleichspannungswandler mit hohen Anforderungen an die Strombelastbarkeit und Kompaktheit , wie sie bei Computer- und Speichersystemen, Netzwerk-Switches und -Routern, Grafikkarten und Bitcoin-Mining-Hardware zum Einsatz kommen, optimiert.

Mit dem 6 mm x 6 mm großen Gehäuse des SiC789 und SiC788 lassen sich Intel® 4.0 DrMOS Standard konforme Designs, leicht auf mehr Ausgangsleistung bringen, während die neuen Modulmaße 5 mm x 5 mm und 3,5 mm x 4,5 mm ideal für neue Designs geeignet sind, wo zunehmender Platzmangel auf der Leiterplatte kompakter ausgelegte Spannungsregler erfordert. Die PowerPAK-Gehäuse MLP55-31L und MLP4535-22L bieten darüber hinaus mehrere designtechnische Neuerungen, welche durch verbesserte Parasitär- und Temperatureigenschaften das Dynamikverhalten von Vishays hochmodernen Gen-IV-MOSFETs weiter optimiert.

So liefert zum Beispiel der SiC620R im beidseitig gekühlten MLP55-31L-Gehäuse in einem typischen Mehrphasen-Abwärtswandler 70 A bei einem Wirkungsgrad von 95 %. Durch die Möglichkeit, das Bauteil sowohl über die Ober- als auch Unterseite des Gehäuses zu kühlen, ergeben sich im Vergleich zur Vorgängerversion um bis zu 20 % geringere Leistungsverluste bei 33 % geringerem Platzbedarf. Bei Notebooks und für die Peripherieversorgung in Servern, Netzwerkkomponenten und Spielekonsolen bietet das mit 3,5 mm x 4,5 mm kompakteste Modul SiC521 25 A Dauerstrom und bis 40 A Spitzenstrom.

Der Gate-Treiber-IC des SiC620 ist mit zahlreichen PWM-Controllern kompatibel und unterstützt sowohl 5-V- als auch 3,3-V-Tri-State-PWM-Logik. Zusätzlich kann sich der Treiber-IC schaltungstechnisch wie eine Diode verhalten (Diode Emulation) und dabei den Wirkungsgrad bei Teil-und Niedriglast verbessern, während eine adaptive Totzeitsteuerung dazu beiträgt, die Wirkungsgrade bei allen Lastzuständen zu verbessern. Zu den Schutzfunktionen gehören Unterspannungsabschaltung (UVLO), Schutz gegen Kurzschlüsse zwischen noch leitendem und schon leitendem Transistor (Shoot Through) sowie eine Übertemperaturwarnung, die dem Systemcontroller kritische Sperrschichttemperaturen übermittelt.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäuse Teilenummer PWM-
Logikpegel
Beidseitige
Kühlung
Eingangsspan-
nungsbereich
Max.
Strom
Teil-/
Niedriglast
PowerPAK ®
MLP55-31L
(5 mm x 5 mm)
SiC620R 5 V Ja 4,5 V bis 18 V 70 A ZCD
SiC620AR 3,3 V
SiC620 5 V Nein 4,5 V bis 18 V 60 A ZCD
SiC620A 3,3 V
PowerPAK ®
MLP66-40L
(6 mm x 6 mm)
SiC789 5 V Nein 4,5 V bis18 V 60 A SMOD
SiC789A 3,3 V
SiC788 5 V Nein 4,5 V bis 18 V 50 A SMOD
SiC788A 3,3 V
PowerPAK ®
MLP4535-22L
(4.5 mm x 3.5 mm)
SiC521 5 V Nein 4,5 V bis 18 V 40 A ZCD
SiC521A 3,3 V

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

VRPower und PowerPAK sind eingetragene Marken von Siliconix Incorporated.

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-ZH