MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、VRPower®統合型DrMOSパワーステージソリューション新製品を発表 マルチフェーズPOLレギュレータ向けに高電力密度を実現

標準6 mm x 6 mm PowerPAK MLP66-40L、新規開発の5 mm x 5 mm PowerPAK MLP55-31Lおよび4.5 mm x 3.5 mm PowerPAK MLP4535-22Lパッケージで提供


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2014年12月11日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、VRPower®統合型DrMOSパワーステージソリューションの新製品を、高電力・高性能マルチフェーズPOL用途での様々な設計課題に対応する、3種のPowerPAK®パッケージサイズで発表しました。ビシェイSiliconixブランドのSiC789 と SiC788は、MLP66-40LおよびIntel® 4.0 DrMOS 標準(6 mm x 6 mm)ピン配置で提供され、SiC620 と SiC620Rは新規開発の5 mm x 5 mm MLP55-31Lパッケージ、SiC521は4.5 mm x 3.5 mm MLP4535-22Lパッケージで提供されます。これらの製品は、高電力要件やボードスペースの限られた、コンピューティング、記憶装置、テレコムスイッチ、ルーター、グラフィックカード、ビットコインマイニング装置に最適です。

既にIntel standard DrMOS 4.0仕様に準拠したDrMOSを使用している場合、6 mm x 6 mmパッケージのSiC789 やSiC788を採用することにより簡単に出力を高めることが出来ます。新規開発の5 mm x 5 mm、3.5 mm x 4.5 mmパッケージは、限られたボードスペース用に小型な電圧レギュレータを開発する場合にお使いいただけます。また、PowerPAK MLP55-31L と MLP4535-22Lは、ビシェイ社の最先端Gen IV MOSFETのパッケージ寄生容量や熱特性を向上し、性能を大幅に高めるように設計されています。

例えば、両面冷却のMLP55-31LにパッケージングされたSiC620Rは、標準のマルチフェーズバックコンバーター設計で70 A、95 %の効率性を提供します。両面からの冷却効果により、前世代パッケージと比べて損失を20 %削減しながら実装面積を33 %縮小します。ノートPC、サーバー、テレコムスイッチ、ゲーム機のマザーボードなどの周辺回路で、3.5 mm x 4.5 mmの小型SiC521は、25 Aまでの直流電流、40 Aまでのピーク電流を実現します。

VRPowerファミリーのゲートドライバICは幅広い種類のPWMコントローラと互換性があり、5 Vと3.3 VのトライステートPWMロジックもサポートします。ダイオードエミュレーション回路を組み込み、軽負荷時の効率性を向上します。また、アダプティブ・デッドタイム・コントロール機能は、全ての負荷ポイントでの効率性を向上させます。UVLO保護機能、シュートスルー保護機能、およびジャンクション温度上昇の警告機能などの機能も備えています。

デバイス仕様表:

パッケージ 部品番号 PWMロジックレベル 両面冷却 入力電圧範囲 最大電流 軽負荷モード
PowerPAK ®
MLP55-31L
(5 mm x 5 mm)
SiC620R 5 V Yes 4.5 V − 18 V 70 A ZCD
SiC620AR 3.3 V
SiC620 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A ZCD
SiC620A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP66-40L
(6 mm x 6 mm)
SiC789 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A SMOD
SiC789A 3.3 V
SiC788 5 V No 4.5 V − 18 V 50 A SMOD
SiC788A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP4535-22L
(4.5 mm x 3.5 mm)
SiC521 5 V No 4.5 V − 18 V 40 A ZCD
SiC521A 3.3 V

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

VRPower、PowerPAK は、ビシェイSiliconix の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-ZH