MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay VRPower®集成式DrMOS功率级实现 高功率密度的多相POL稳压器 威世科技 VRPower® 整合的 DrMOS 提供 多相於高功率密度調節器(Regulator) POL

新器件采用标准的6mm x 6mm PowerPAK MLP66-40L、新型5mm x 5mm PowerPAK MLP55-31L和4.5mm x 3.5mm PowerPAK MLP4535-22L封装 新裝置系列提供標準型 6 mm x 6 mm PowerPAK MLP66-40L及全新 5 mm x 5 mm PowerPAK MLP55-31L、及 4.5 mm x 3.5 mm PowerPAK MLP4535-22L 封裝


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 12 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用3种PowerPAK®封装尺寸的新系列VRPower®集成式DrMOS功率级解决方案,用以应对高功率和高性能的多相POL应用中的设计挑战。Vishay Siliconix SiC789和SiC788采用MLP66-40L封装和符合Intel® 4.0 DrMOS标准(6mm x 6mm)的占位,SiC620和SiC620R采用新型5mm x 5mm 的MLP55-31L封装,SiC521采用4.5mm x 3.5mm的MLP4535-22L封装。这些器件适用于需要大电流,电路板空间有限的计算和存储设备、电信交换机和路由器、图形卡、比特币挖矿机中的DC/DC转换器。

SiC789和SiC788的6 mm x 6 mm封装便于已经采用Intel标准DrMOS 4.0占位的设计升级到更高的输出功率,而新的5mm x 5mm和3.5mm x 4.5mm占位非常适合电路板空间受限,需要采用更多小尺寸电压稳压器的新设计。PowerPAK MLP55-31L和MLP4535-22L在设计上还有多项改进和提高,改善了封装的寄生效应和热性能,充分发挥Vishay最先进的Gen IV MOSFET的动态性能。

比如,SiC620R采用可双面冷却的MLP55-31L封装,在典型的多相降压转换器里能够输出70A电流,效率达到95%。通过在封装的正面和背面对器件进行冷却,在占位比前一代封装缩小33%的同时,损耗还减少了20%。在笔记本电脑和服务器、通信交换机及游戏机主板的外接电源里,3.5mm x 4.5mm尺寸的SiC521能够连续输出25A电流,峰值电流达40A。

VRPower系列的栅极驱动IC兼容各种PWM控制器,支持5V和3.3V的三态PWM逻辑。另外,驱动IC整合了二极管仿真模式电路,能够提高轻负载条件下的效率,自适应死区时间控制有助于进一步提高在所有负载点下的效率。器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO)、击穿保护,过热报警功能在结温过高时会向系统发出警报。

器件规格表:

封装 产品编号 PWM 逻辑电平 双面
冷却
输入电压 最大电流 轻负载模式
PowerPAK ®
MLP55-31L
(5 mm x 5 mm)
SiC620R 5 V Yes 4.5 V − 18 V 70 A ZCD
SiC620AR 3.3 V
SiC620 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A ZCD
SiC620A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP66-40L
(6 mm x 6 mm)
SiC789 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A SMOD
SiC789A 3.3 V
SiC788 5 V No 4.5 V − 18 V 50 A SMOD
SiC788A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP4535-22L
(4.5 mm x 3.5 mm)
SiC521 5 V No 4.5 V − 18 V 40 A ZCD
SiC521A 3.3 V

賓州馬爾文 — 2014 年 12 月 11 日 — 威世科技股份有限公司 (NYSE:VSH) 今日推出新型 VRPower® 整合型 DrMOS 功率級解決方案,提供三種 PowerPAK® 封裝尺寸,以應對高功率高效率多相 POL 應用領域。威世 Siliconix SiC789 與 SiC788 採用 MLP66-40L 封裝,為 Intel® 4.0 DrMOS 標準(6 mm x 6 mm) 腳位,而 SiC620 及 SiC620R 則採用全新的 5 mm x 5 mm MLP55-31L 封裝,SiC521 則是 4.5 mm x 3.5 mm 的 MLP4535-22L 封裝。此裝置被最佳化於需要高電流,有空間限制的運算、儲存設備、電信交換器、路由器、圖形卡與比特幣挖礦機的 DC/DC電轉換器。

SiC789 及 SiC788 的 6 mm x 6 mm 提供更方便的升級路徑,給設計上需要更高的輸出功率並已使用Intel 標準 DrMOS 4.0 的腳位者,全新5 mm x 5 mm 及 3.5 mm x 4.5 mm的腳位,給設計上需要更侷限、緊湊空間的電壓調節器,提供更理想的選擇。PowerPAK MLP55-31L 及 MLP4535-22L 改善數種在封裝上所產生的寄生及熱度效應,鞏固威世在Gen IV MOSFET 最先進的動態性能。

例如,在傳統多相降壓型轉換器設計中,採用雙邊冷卻 MLP55-31L 封裝的 SiC620R 可傳送 70 A,效率為 95 %。本裝置能同時冷卻封裝頂部及底部,較前一代封裝相比減少 20 % 的損失,佔板面積也減少 33 %。縮小型的 3.5 mm x 4.5 mm SiC521 可在筆電、伺服器週邊設備、電信交換器、遊戲主機板等設計中傳送高達 25 A 的連續電流,電流峰值達到 40 A。

VRPower 系列閘極驅動 IC 可應用於多種 PWM 控制器,並支援 5 V 及 3.3 V 的三態 PMW 邏輯。此外,驅動 IC 結合了二極體仿真模式電路,用於提升輕載效率。另外,自適應死區時間控制,能更進一步提升所有負載點的效率。本裝置更具備欠電壓鎖定功能 (UVLO)、短路保護及過熱警告(能在系統接面溫度過高時發出警示)等特殊功能。

裝置規格表:

封裝 零件編號 PWM
邏輯等級
雙邊冷卻 輸入電壓範圍 最大值電流 輕載模式
PowerPAK ®
MLP55-31L
(5 mm x 5 mm)
SiC620R 5 V Yes 4.5 V − 18 V 70 A ZCD
SiC620AR 3.3 V
SiC620 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A ZCD
SiC620A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP66-40L
(6 mm x 6 mm)
SiC789 5 V No 4.5 V − 18 V 60 A SMOD
SiC789A 3.3 V
SiC788 5 V No 4.5 V − 18 V 50 A SMOD
SiC788A 3.3 V
PowerPAK ®
MLP4535-22L
(4.5 mm x 3.5 mm)
SiC521 5 V No 4.5 V − 18 V 40 A ZCD
SiC521A 3.3 V

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

VRPower®和PowerPAK®是Siliconix incorporated的注册商标。 VRPower 與 PowerPAK 是威世旗下 Siliconix 公司的註冊商標。

VRPower®和PowerPAK®是Siliconix incorporated的注册商标。 VRPower 與 PowerPAK 是威世旗下 Siliconix 公司的註冊商標。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH
  • lang-code-ZH