MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、MIL-PRE-55342 規格準拠の薄膜チップ抵抗器E/Hシリーズの 新製品を発表、故障率レベル「T」を実現


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年2月3日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、MIL-PRF-55342規格準拠の表面実装型薄膜チップ抵抗器のE/H シリーズにて、高い信頼性が求められる宇宙用途向けに故障率レベル「T」を実現した新製品を発表しました。QPLデバイスは、E、H、K、L、Mの抵抗温度係数(TCR)特性を特長とし、12種のケースサイズで提供されます。

ビシェイDaleブランドの薄膜抵抗器の信頼性は、全数スクリーニングおよび、全数グループA試験(電力条件)、グループBロット試験を含む様々な環境試験により保証され、製品は故障率レベル「T」の評価・認定を受けています。また、ASTM-E595要件に求められる、真空環境におけるアウトガス測定項目にも適合します。

性能要求が厳しい宇宙衛星や通信用に設計されたE/Hシリーズは、全スパッタ・ラップアラウンド電極により、優れた粘着性と均一な寸法を提供します。最高温度+ 150 șCでの動作を可能にする電気めっきによるニッケル層およびTAMELOX抵抗素子を特長とし、高純度なアルミナ基板により1000 mWの高電力定格に対応可能です。

この抵抗器は–25 dB以下の超低ノイズと 0.1 ppm/V以下の低電圧係数に加え、絶対TCRを± 25 ppm/Cまで、レーザートリミングにより公差を± 0.1 %にまで抑えており、抵抗値範囲はケースサイズやTCR特性に応じて10Ω ~ 6.19 MΩです。長期保存寿命安定性は± 0.01 %で、静電気防止のワッフルパックまたはテープ&リールパッケージで提供されます。

デバイス仕様表

部品番号 ケースサイズ 定格電力 (mW) 動作電圧 (V) 抵抗値範囲(Ω)
M55342/01 0502 50 40 20 to 150 k
M55342/02 0505 125 40 20 to 301 k
M55342/03 1005 200 75 10 to 649 k
M55342/04 1505 150 125 10 to 1.69 M
M55342/05 2208 225 175 10 to 3.16 M
M55342/06 0705 150 50 10 to 475 k
D55342/07 1206 250 100 10 to 1.5 M
M55342/08 2010 800 150 10 to 4.02 M
M55342/09 2512 1000 200 10 to 6.19 M
M55342/10 1010 500 75 49.9 to 1 M
M55342/11 0402 50 30 20 to 100 k
M55342/12 0603 100 50 10 to 258 k

「T」レベル製品のサンプルおよび量産製品の提供は可能で、標準納期は10週間です。

ビシェイ社ホームページの製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP