MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay E/H系列通过MIL-PRF-55342认证的薄膜电阻实现"T"级失效率


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,增强其通过MIL-PRF-55342认证的E/H系列精密薄膜表面贴装电阻芯片,为重要的航天应用提供"T"级失效率。这些QPL器件经认定具有TCR特性E、H、K、L和M,有12种外形尺寸。

为保证Vishay Dale Thin Film电阻具有确定的可靠性,这些器件进行了100%的筛选和广泛的环境测试,包括100%的A组功率调节和B组抽样测试,通过这些测试对器件进行分级,认可达到"T"级失效率。另外,这些薄膜电阻满足ASTM-E595对真空环境里的出气要求。

E/H系列是针对有严格性能要求的卫星和通信应用而开发的,所有卷包端接都进行溅镀,具有良好的附着力和尺寸的一致性。为了能在+150℃下工作,器件采用了电镀的镍阻挡层,还采用TAMELOX电阻芯,高纯铝基板使器件的功率等级达到1000W。

除了小于-25dB的超低噪声和不到0.1ppm/W的电压系数,E/H系列电阻还具有低至25ppm/℃的绝对TCR,经过激光微调的公差低至0.1%,根据外形尺寸和TCR特性,提供从10Ω到6.19MΩ的不同阻值。这些器件的储存寿命稳定率为0.01%,采用抗静电的格盘式包装或卷盘式包装。

器件规格表:

零组件 外形尺寸 功率等级 (mW) 工作电压 (V) 阻值范围 (Ω)
M55342/01 0502 50 40 20 to 150 k
M55342/02 0505 125 40 20 to 301 k
M55342/03 1005 200 75 10 to 649 k
M55342/04 1505 150 125 10 to 1.69 M
M55342/05 2208 225 175 10 to 3.16 M
M55342/06 0705 150 50 10 to 475 k
D55342/07 1206 250 100 10 to 1.5 M
M55342/08 2010 800 150 10 to 4.02 M
M55342/09 2512 1000 200 10 to 6.19 M
M55342/10 1010 500 75 49.9 to 1 M
M55342/11 0402 50 30 20 to 100 k
M55342/12 0603 100 50 10 to 258 k

新的"T"级器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。

Vishay网站上的产品数据表

查看Vishay网站上分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP