MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ESD-feste Standarddioden von Vishay Intertechnology im Thin-SMPD-Gehäuse für Automobil-Anwendungen


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 4. Februar 2015 — Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert neue, AEC-Q101-qualifizierte Standarddioden mit Sperrspannungen von 100 V bis 600 V, die unempfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD) sind und den weiten Nennstrombereich von 10 A bis 20 A abdecken. Die neuen, für platzbeschränkte Anwendungen vorgesehenen Typen SE10DxHM3/1, SE12DxHM3/1 und SE20DxHM3/1 besitzen ein SMPD- (TO-263AC) Gehäuse mit einer extrem geringen Bauhöhe von nur 1,7 mm und der gleichen Grundfläche wie D2PAK-Gehäuse.

Die Dioden SE10DxHM3/1, SE12DxHM3/1 und SE20DxHM3/1 bieten extrem kleine Durchlassspannungen bis hinab zu 0,96 V (typ.) bei 12 A; sie verringern dadurch die Leistungsverluste und erhöhen die Energieeffizienz in allgemeinen Automobil-Anwendungen wie z. B. Betriebsspannungsverpolungsschutz. Die Bauteile bieten eine hohe ESD-Festigkeit und erfüllen die Anforderungen des Standards AEC-Q101-001 Human Body Model, Class H3B (>8 kV Kontaktentladung).

Die neuen Dioden basieren auf einer Oxid-Planar-Chip-Technologie, sind für eine maximale Sperrschichttemperatur von +175°C spezifiziert, erfüllen die Anforderungen des Standards J-STD-020, Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 und können bleifrei bei Temperaturen bis 260oC gelötet werden. Die Bauteile eignen sich bestens für automatische Bestückung, sind RoHS-konform nach EU Directive 2011/65/EU und halogenfrei nach JEDEC JS709A.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Produkt-
kategorien
Vishay Teilenummer IF
(A)
VRRM
(V)
VF bei IF und TJ IF SM
(A)
TJ max
(°C)
VF
(V)
IF
(A)
TA
(°C)
Standard SE10DBHM3/I 10 100 0,96 10 125 110 175
SE10DDHM3/I 10 200 0,96 10 125 110
SE10DGHM3/I 10 400 0,96 10 125 110
SE10DJHM3/I 10 600 0,96 10 125 110
SE12DBHM3/I 12 100 0,96 12 125 125
SE12DDHM3/I 12 200 0,96 12 125 125
SE12DGHM3/I 12 400 0,96 12 125 125
SE12DJHM3/I 12 600 0,96 12 125 125
SE20DBHM3/I 20 100 1,03 20 125 150
SE20DDHM3/I 20 200 1,03 20 125 150
SE20DGHM3/I 20 400 1,03 20 125 150
SE20DJHM3/I 20 600 1,03 20 125 150

Die neuen Standarddioden SE10DxHM3/1,SE12DxHM3/1 und SE20DxHM3/1 sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE