MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、20 V MOSFETをPowerPAK® SC-70で提供 携帯用電子機器の電力密度と信頼性を向上

25Aの連続ドレイン電流、2500 V ESD保護を2 mm x 2 mm実装面積で提供


Mosfet

Products mentioned:

SiA466EDJ
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年2月18日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、20 VNチャネルTrenchFET®パワーMOSFETの新製品を超小型PowerPAK® SC-70耐熱パッケージで発表しました。ビシェイSiliconixブランドのSiA466EDJは2 mm x 2 mm実装面積の20 V MOSFETで、携帯用電子機器の電力密度と信頼性を向上しこのパッケージの製品としては業界最大の連続ドレイン電流を提供します。また、ESD保護機能が組み込まれ、VGSの定格が± 20 Vの唯一のデバイスであることも特長です。

SiA466EDJがこのパッケージで提供する25 A連続ドレイン電流は、競合他社製品と比べて13 %高く、高い定格電流は負荷スイッチ用途で、突入電流や短絡回路に対する安全マージンを高めます。MOSFETに組み込まれた2500 VのESD保護機能は、取扱い時や人体との接触時に発生する静電気による損傷を防ぎます。

本日リリースされたデバイスは、携帯用電子機器向けの様々な電力管理用途でお使いいただけます。高い定格電流と優れた性能指数(FOM - ゲート電荷とオン抵抗の積)は、無線や高速充電器、スマートフォン、タブレット、ノートPC、E-ロック等での同期バックコンバータや負荷スイッチの最適化を図ります。

SiA466EDJの9.5 mΩ (10 V)、11.1 mΩ (6 V)、13.0 mΩ (4.5 V)の低オン抵抗は伝導損失を低減、6.3 nCの低い標準ゲート電荷と0.9 Ωのゲート抵抗はスイッチング損失を最小化し、高周波スイッチング用途での効率性を向上します。全数RG試験済、RoHSに準拠するハロゲンフリー品です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は13週間です

参照:

ビシェイ社ホームページの製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

TrenchFET とPowerPAK は、シリコニクス社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP