MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、新しい統合型の紫外線(UV)光センサーを発表 Filtron™UV技術を採用、高感度と直線性を実現

2.35 mm x 1.8 mm x 1.0 mmの小型パッケージで優れた温度補償安定性を提供


VEML6070

Products mentioned:

VEML6070
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年2月26日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、オプトエレクトロニクス部門から、Filtron™技術を採用し、高感度と直線性を実現した統合型の紫外線(UV)光センサーの新製品を発表しました。ビシェイ社のVEML6070は、コンシューマー、医療、産業用途向けに、太陽UV強度をデジタルデータに変換するように設計されています。2.35 mm x 1.8 mm x 1.0 mmの小型表面実装型パッケージに、フォトピンダイオードと信号処理ICを内蔵し、操作を容易にするICバスインタフェースを提供します。

本日リリースされたデバイスは、スマートフォン、健康管理や健康器具、火炎報知器、気象観測所でのUV検出に最適です。小型パッケージに必要な回路をすべて内蔵することでスペースを節約し、優れたリフレッシュレート設定によりコストを削減、外付けのRCローパスフィルターが不要なため、設計の簡素化に貢献します。VEML6070は高い動的検出分解能、長期間の太陽UV露出に優れた性能を発揮し、閾値ウィンドウ設定付きのアクティブACK(acknowledge)機能は太陽光が強い環境にてUVIndexの警告メッセージを発信します。

VEML6070に組込まれたフォトピンダイオードは、280 nm~ 400 nmのスペクトラム感度、ピークの感度波長は355 nmです。蛍光灯のフリッカー耐性、ソフトのシャットダウンモードで1 A未満の低消費電力、-40 C ~ +85Cでの優れた温度補償安定性を提供します。新デバイスは、2.7 V~5.5 Vの動作電圧範囲とICバス電圧範囲を特長とし、鉛(Pb)フリーOPLGAパッケージで提供されます。VEML6070はRoHS準拠のハロゲンフリー品でビシェイ社の"グリーン"標準に適合します。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH