MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

新Vishay集成式紫外光传感器采用Filtron™ UV技术实现高感光度和线性度

器件具有良好的温度补偿,采用小尺寸2.35 mm x 1.8 mm x 1.0 mm封装s


VEML6070

Products mentioned:

VEML6070
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 2 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用可实现高紫外感光度和线性度的Filtron™ UV技术的新集成式紫外光传感器。Vishay Semiconductors VEML6070把一个光pin二极管和信号处理IC集成到小尺寸2.35mm x 1.8mm x 1.0mm表面贴装封装里,能将消费、医疗和行业应用中的太阳光紫外光强转换成数字化数据,提供I2C总线接口以简化操作。

今天发布的器件适合在智能手机、健康监控和健身产品、火焰探测器和气象站里进行紫外探测。传感器把这些应用所需的电路组合在一个小尺寸单元里,采用稳固的刷新率设定,因此不需要外加RC低通滤波器,从而降低成本,简化设计。VEML6070具有高动态探测解析度,长期暴露在太阳紫外光照的情况下也能保持优异的性能,带有阈值窗口设定的主动应答(ACK)功能在强烈日光的条件下可以发出UVI告警信号。

VEML6070内置光谱感光度280nm~400nm的光pin二极管,峰值感光度波长为355nm。传感器不受荧光灯频闪的影响,软件关机模式将功耗降至1μA以下,在-40℃~+85℃范围内具有良好的温度补偿稳定性。器件的工作电压和I2C总线电压为2.7V~5.5V,采用无铅OPLGA封装。VEML6070符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。

新紫外光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH