MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay PowerPAK® 8x8L 200A封装为汽车应用提供可替代D2PAK和DPAK的节省空间和功耗的方案

器件是业内首颗通过AEC-Q101认证的完全无铅的MOSFET,占位面积8mm x 8mm


SQJQ402E

Products mentioned:

SQJQ402E
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的8mm x 8mm x 1.8mm PowerPAK® 8x8L封装,目的是为汽车应用提供可替代常用D2PAK和DPAK封装,实现大电流,并能节省空间和功耗的方案。Vishay Siliconix SQJQ402E 40V TrenchFET®功率MOSFET是业内首颗使用这种8mm x 8mm占位,通过AEC-Q101认证的MOSFET,首次采用带有能释放机械应力的鸥翼引线的8mm x 8mm封装。

SQJQ402E可在+175℃高温下工作,为电机驱动、电动助力转向、传动控制和喷油驱动等汽车应用提供所需的耐用性和可靠性。器件PowerPAK 8x8L封装的内部结构使电感最小化,在10V和4.5V下的最大导通电阻为1.5mΩ和1.8mΩ,连续漏极电流高达200A。SQJQ402E表明了Vishay的MOSFET发展路线,这些MOSFET让设计者在大量汽车应用里能发挥这种封装的优点。

今天发布的器件还采用为减小PCB焊点应力而专门设计的鸥翼引线,这种应力是由宽温工作引起的,在汽车应用里会经常碰到。这种方法已经在Vishay更小的5mm x 6mm PowerPAK SO-8L封装中得到成功应用。D2PAK和DPAK封装含铅,而PowerPAK 8x8L超越了目前的RoHS标准,是完全无铅的。

为了节约PCB空间,降低成本,并在通常需要多个MOSFET的应用中实现更小和更轻的模块,SQJQ402E具有与采用D2PAK封装的器件近似的导通电阻和更高的连续电流,而占位面积小60%,高度低60%。与采用DPAK封装的器件相比,SQJQ402E的导通电阻低一半,电流是其两倍,高度低21%,占位仅仅多12%,能有效降低功耗。

SQJQ402E现可提供样品,将在二季度实现量产,大宗订货的供货周期为十三周到十四周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

TrenchFET®和PowerPAK®是Siliconix incorporated的注册商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP