MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay具有紧凑型、超薄的新固钽SMD模塑片式电容器有效节省空间

器件适用于工业和音视频设备,有J、P、UA和UB外形尺寸


TMCJ TMCP TMCU capacitors

Products mentioned:

TMCJ
TMCP
TMCU
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出更小外形尺寸、更薄的新器件,扩充其固钽表面贴装模塑片式电容器。Vishay Polytech TMCJ和TMCP分别采用J(1608-09)和P(2012-12)外形尺寸,TMCU使用超平、超薄的UA(3216-12)和UB (3528-12)外形尺寸。

TMCJ、TMCP和TMCU的小封装适合高密度封装,能节省PCB空间,低高度使其适合在中间卡上进行贴装。电容器可用于工业系统、音视频设备和通用设备里的电源管理、电池解耦和储能。

今天发布的器件的容值从0.1μF到220μF,在2.5VDC~25VDC内的公差低至10%。电容器的工作温度可以从-55℃到+125℃,在温度超过+85℃时需降低电压。

TMCJ、TMCP和TMCU采用无铅端接,符合RoHS,有无卤素和符合Vishay标准的可选项。器件适合高度自动拾放设备,J、P和UA外形尺寸产品的潮湿敏感度等级(MSL)为1,UB外形尺寸的产品为3。

器件规格表:

部件型号 TMCJ TMCP TMCU
外形编码 J (1608-09) P (2012-12) UA (3216-12)
UB (3528-12)
电容 0.68 F to 22 F 0.1 F to 47 F 0.1 F to 220 F
公差 20 % 20 % 10 %, 20 %
电压等级 2.5 VDC to 20 VDC 2.5 VDC to 25 VDC 2.5 VDC to 25 VDC
在+25℃和100kHz下的最大ESR 10 Ω to 27.5 Ω 4.0 Ω to 33 Ω 1.1 Ω to 40 Ω
在100kHz下的最大纹波电流 0.043 A to 0.071 A 0.044 A to 0.126 0.044 A to 0.295 A

新钽电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

资源:

Vishay的固钽电容器

查看Vishay网站上TMCJ电容器的分销商库存

查看Vishay网站上TMCP电容器的分销商库存

查看Vishay网站上TMCU电容器的分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP