MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、SurfLight™技術による新IRエミッタを発表 部品点数とソリューションコストを削減

リード付きパッケージ、SMDパッケージによる高速デバイス、600 mW/srまでの放射強度、不可視の赤外線を提供


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年4月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品ポートフォリオを拡大し、新しい高速940 nm IRエミッタを、リード付きパッケージとSMDパッケージで発表しました。SurfLight™面発光チップ技術を採用する新デバイスは、標準IRエミッタと比べて5倍の強い放射強度、部品点数の削減、性能の向上を実現しながら、IR照明、データ伝送、ジェスチャー認識など幅広い用途においてソリューションコストを削減します。

本日リリースされたデバイスは、パラボラレンズとリード付き5 mm IRエミッタが1種、0805サイズのPLCC-2、トップ・サイドビューによる8種のSMDデバイスです。全方向に発光する標準IRエミッタと異なり、ビシェイ社のSurfLightデバイスは、チップの上面からほぼ全ての光を放射します。光の大部分が表面に集中することで、リード付きエミッタで600 mW/sr、SMDデバイスで10 mW/sr~ 120 mW/srの非常に強い放射強度を実現します。

高輝度のSurfLightデバイスは、リード付きエミッタで 3、SMDデバイスで 9 ~ 60の指向半値角を特長とします。940 nmの波長、狭いスペクトルバンド幅により、CCTVや暗視装置のCMOSカメラ、ゲーム機、煙検出、光カーテン、近接センサー、IRタッチパネルなどにおいて、不可視の赤外線を提供します。SMD 型のVSMY1940X01VSMY3940X01はAEC-Q101に準拠し、車載用途に最適です。

IRエミッタは、10 nsの高速な立ち上がり/立下り時間、20 mAで1.32 Vの低順方向電圧、55 mW高光出力を提供します。トップビューデバイスは、ビシェイのVEMD2000X01 と VEMD2503X01シリーズ検出器、サイドビューデバイスはVEMD2xx3SLX01 とVEMT2xx3SLX01のパッケージと互換性があります。IRエミッタは、高パルス電流動作に最適、フロアライフは4週間、J-STD-020準拠の吸湿レベル(MSL)2aと3を満たします。鉛フリーリフローはんだ付けに対応、ビシェイ社の"グリーン"標準に適合し、RoHS準拠のハロゲンフリー品です。

デバイス仕様表:

部品番号 放射強度 (mW/sr) 指向半値角 () 順方向電圧 (V) 光出力 (mW) パッケージ (mm)
VSLY5940 600 3 1.65 55 T-1
(5)
VSMY1940X01 10 60 1.45 50 0805
(2 x 1.25 x 0.85)
VSMY3940X01 15 60 1.44 55 PLCC-2
(3.5 x 2.8 x 1.75)
VSMY2940G/RG 120 10 1.55 55 Top-view with lens
(2.3 x 2.3 x 2.8)
VSMY2943G/RG** 35 28 1.55 55 Top-view with lens
(2.3 x 2.3 x 2.55)
VSMY2943SL** 35 28 1.55 55 Side-view with lens
(2.3 x 2.55 x 2.3)
VSMY14940* 82 9 1.32 40 Side-view with lens
(3.2 x 2.51 x 1.2)

*70 mA順方向電圧

**リリース予定 - Q2 2015

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~16週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認: VSLY5940, VSMY14940

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

SurfLight は、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP