MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

采用SurfLight™技术的新Vishay红外发射器减少元器件数量和方案成本

高速器件采用引线和SMD封装,辐照强度达到600mW/sr,有不可见的红外辐


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新型的采用插脚封装和SMD封装的高速940nm红外发射器,扩展其光电子产品组合。这些Vishay Semiconductors器件采用Vishay的SurfLight™表面发射器芯片技术,辐照强度比标准的红外发射器高5倍以上,在各种红外照明、数据传输和手势识别应用中可减少元器件数量,提高性能,降低方案成本。

今天发布的器件包括一个带抛物线透镜的5mm插脚红外发射器,8个采用0805、PLCC-2封装,含顶视、侧视SMD器件。不同于由从芯片各个方向发光的红外发射器,Vishay的SurfLight器件把几乎所有光和功率由芯片的上侧发射出去。由于把大部分光集中在表面,这些器件实现了更高的强度,带插脚的发射器的辐照强度达到惊人的600mW/sr,SMD器件的辐照强度从10mW/sr到120mW/sr。

SurfLight发射器具有高亮度,插脚的器件半强角为±3°,SMD器件半强角从±9°到±60°。凭借940nm波长和窄光谱带宽,发射器可确保发出CCTV和夜视系统、游戏机、烟雾探测器、光幕、接近传感器和红外触摸屏中的CMOS摄像头不可见的红外辐射。SMD VSMY1940X01VSMY3940X01通过AEC-Q101认证,适合汽车应用。

红外发射器具有10ns的快速上升和下降时间,在20mA下的正向电压低至1.32V,辐照功率达55mW。顶视器件的封装匹配Vishay的VEMD2000X01和 VEMD2503X01系列探测器,侧视器件匹配VEMD2xx3SLX01和VEMT2xx3SLX01。红外发射器适合高脉冲电流操作,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的2a和3级,即floor life可达四周。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,支持无铅回流焊,无卤素。

器件规格表:

型号 辐照强度(mW/sr) 半强角(°) 正向电压(V) 辐照功率(mW) 封装 (mm)
VSLY5940 600 ± 3 1.65 55 T-1
(5)
VSMY1940X01 10 ± 60 1.45 50 0805
(2 x 1.25 x 0.85)
VSMY3940X01 15 ± 60 1.44 55 PLCC-2
(3.5 x 2.8 x 1.75)
VSMY2940G/RG 120 ± 10 1.55 55 Top-view with lens
(2.3 x 2.3 x 2.8)
VSMY2943G/RG** 35 ± 28 1.55 55 Top-view with lens
(2.3 x 2.3 x 2.55)
VSMY2943SL** 35 ± 28 1.55 55 Side-view with lens
(2.3 x 2.55 x 2.3)
VSMY14940* 82 ± 9 1.32 40 Side-view with lens
(3.2 x 2.51 x 1.2)

*70mA正向电流

**将在2015年Q2发布

新的红外发射器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十六周。

资源:

查看Vishay网站上分销商库存:VSLY5940, VSMY14940

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

SurfLight®是Vishay Intertechnology的商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP