MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、スナップイン型アルミ電解コンデンサの新シリーズを20 mm x 25 mmのコンパクトケースサイズで発表

最大47,000 Fの高容量が特長、オーディオ、産業用、一般向け電源用途に最適


PMGSI

Products mentioned:

256 PMG-SI
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年4月21日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、820 F ~ 47,000 Fの高容量を特長とする、スナップイン型アルミ電解コンデンサの新シリーズを20 mm x 25 mmのコンパクトケースサイズで発表しました。256 PMG-SI は、長寿命、高リップル電流、低ESRを実現し、オーディオ、産業、一般用電源用途に最適です。

本日発表されたVishay BCコンポーネントブランドのスナップイン型コンデンサは、ブルーPETスリーブを絶縁材とする圧力弁付きの円筒形アルミケースを特長とし、16 V ~ 100 Vの電圧、 20 mm x 25 mm ~ 35 mm x 45 mmまでの17種類のケースサイズを揃えています。また、-40 C ~ +105 Cの幅広い動作温度、+105 Cで2000時間の有効寿命、4.85 Aまでのリップル電流、14 mΩの低ESRを提供します。

非固体タイプの有極性アルミ電解コンデンサである1256 PMG-SIデバイスは、オーディオアンプ、LEDドライバ、UPS装置、太陽光マイクロインバータ向けの、パルス電源アプリケーションの平滑、フィルタリング、エネルギー貯蔵などの用途に最適です。コンデンサは、RoHSに準拠する鉛フリー製品です。

デバイス仕様表

ケースサイズ(直径 x 長さmm単位) 20 x 25 to 35 x 45
静電容量範囲 820 F to 47,000 F
許容差 20 %
定格電圧 16 V to 100 V
リップル電流(120 Hz、+ 105 C) 1.14 A to 4.85 A
カテゴリ温度範囲 -40 C to +105 C
有効寿命(+105 C) 2,000 hours
保存寿命(0 V, + 105 C) 1,000 hours
最大ESR(120 Hz、+20 C) 14 mΩ to 332 mΩ
区分仕様 IEC 60384-4/EN130300
耐候性カテゴリ IEC 60068 40/105/56

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10~14週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

http://www.vishay.com/search?query=MAL2256&type=inv&search-inventory-submit.x=23&search-inventory-submit.y=12

ビシェイ社ニュースフィードに登録

https://www.vishay.com/account/your-account

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH