MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出外形尺寸只有20mm x 25mm的新系列卡扣式功率铝电容器

器件可用于音频应用、行业应用和通用电源,电容高达47,000μF


PMGSI

Products mentioned:

256 PMG-SI
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式功率铝电容器,在只有20mm x 25mm的外形尺寸内可实现820μF~47,000的高电容。256 PMG-SI电容器针对音频应用、行业应用和通用电源而设计,具有长使用寿命、高纹波变流和低ESR。

今天推出的新Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用带减压阀的圆柱形铝外壳,有从20mm x 25mm到35mm x 45mm共17种外形尺寸,电压从16V到100V。器件的温度范围为-40℃~+105℃,在105℃下的使用寿命长达2000小时,纹波电流为4.85A,ESR低至14mΩ。

作为使用非固态电解质的极化铝电解电容器,256 PMG-SI系列器件非常适合音频放大器、LED驱动、UPS系统和太阳能微逆变器的脉冲电源里的平滑、滤波和储能。电容器无铅,符合RoHS。

器件规格表:

外形尺寸 (直径 x 长度,单位:mm) 20 x 25 to 35 x 45
电容范围 820 F to 47,000 F
公差 20 %
额定电压 16 V to 100 V
在120Hz和+105 C下的纹波电流 1.14 A to 4.85 A
温度范围 -40 C to +105 C
在+105 C下的使用寿命 2,000 hours
在0V和+105 C下的存储寿命 1,000 hours
在120Hz和+20C下的最大ESR 14 mΩ to 332 mΩ
部分标准 IEC 60384-4/EN130300
气候类别 IEC 60068 40/105/56

256 PMG-SI系列电容器现可提供样品,量产供货周期为十周到十四周。

资源:

现在就购买

查看Vishay网站上分销商库存:

http://www.vishay.com/search?query=MAL2256&type=inv&search-inventory-submit.x=23&search-inventory-submit.y=12

每周更新

订阅Vishay新闻快报

https://www.vishay.com/account/your-account

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH