MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

通过AEC-Q200认证的双电阻线路Vishay薄膜电阻网络提供更好的ESD和潮湿防护

器件的分压比公差低至0.05%,长期分压比稳定率为0.015 %,采用小尺寸8-Pin SOIC封装


AORN

Products mentioned:

AORN
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 4 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列高精度双电阻线路薄膜电阻网络。Vishay Dale Thin Film AORN系列具有5ppm/℃的TCR跟踪、0.05%的严格分压比公差,在+155℃下经过1000小时后的长期分压比稳定率为0.015%。为提高ESD和潮湿防护能力,电阻网络在高纯度铝或陶瓷衬底上构造出一层钽氮化物电阻膜。

AORN系列器件有两种配置:在同样的封装内,用做1kΩ~100kΩ的4个等值电阻和用做分压比从1:1到1:100的两个电阻分压器。电阻网络具有耐用、模塑的50mil节距结构和窄形(0.150英寸)8-pin SOIC封装,符合JEDEC MS-012。器件每个电阻芯的典型功率为100mW。

AORN电阻网络的集成结构能够实现比分立SMT芯片更高的精度,非常适合精密分压器、运算放大器和电池管理应用。典型最终产品包括汽车、通信、工业、过程控制和医疗设备。

电阻网络通过AEC-Q200各项认证,10kΩ以上电阻的ESD高达2kV。器件具有小于-30dB的极低噪声,电压系数小于0.1ppm/V,工作温度从-55℃到+155℃。AORN系列器件符合RoHS,无卤素,通过per ASTM B 809的耐硫测试。

新的电阻网络现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP