MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、車載グレード精密級高温動作可能な薄膜抵抗器PLTTを0603ケースサイズで発表

+230 Cまでの高温動作、 5 ppm/Cの低TCRを提供


PLTT

Products mentioned:

PLTT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年5月4日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高温動作対応の精密級薄膜PLTT抵抗器を、AEC-Q200に準拠する車載対応で0603ケースサイズ(1.52mm x 0.76mm)にて発表しました。ビシェイDaleブランドの薄膜抵抗器PLTT (0603)は、動作温度範囲が-55 C~ +230 Cと、従来の薄膜チップ抵抗器に比べておよそ100 Cも拡張されています。絶対TCR (抵抗温度係数) は 5 ppm/C、抵抗値許容差をレーザートリムにより 0.02 %まで抑えています。

本日リリースされた抵抗器は、+175 C、50%の定格電力で2,000時間にて、0.5 % ppmの安定したフィルム・性能特性を持ち、排気センサー等の高温車載用途で、低オフセット・温度ドリフトを補うために必要な低ノイズの単一信号処理に最適です。 また、高い信頼性が求められる掘削アプリケーションや、高精度の油田・ガス探査機器、通信・産業用装置などの用途にも適しています。

PLTT 0603は、250 Ω ~ 150 kΩの幅広い抵抗値範囲を特長とし、標準値以外の抵抗値でも供給可能です。ノイズは -30 dB未満、電圧係数は0.1ppm/Vと共に小さく、定格電力は150 mW ~ 1 W、動作電圧範囲は75 V ~ 200 Vです。PLTTシリーズ抵抗器は、最大3 MΩの抵抗値で、 0805、 1206、2010、2512のケースサイズでも提供可能です。

デバイス仕様表

ケースサイズ 定格電力@70 C (mW) 動作電圧(V) 抵抗値範囲(Ω)
0603 150 75 250 to 130 k
0805 250 100 250 to 260 k
1206 400 200 500 to 775 k
2010 800 200 500 to 2 M
2512 1000 200 500 to 3 M

PLTT 0603抵抗器は、高純度セラミック基板、高温HMPはんだ付けに対応するためニッケルバリア上に施された10 インチ未満の金端子、耐食性のある特殊パッシベーション法(SPM)を特長としています。UL 94V-0準拠の難燃性規格に適合し、鉛フリーで、RoHSに準拠し、ハロゲンフリーの製品です。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。

参照:

ビシェイ社ホームページの製品データシート

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP