MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay PLTT精密高温薄膜片式电阻采用通过汽车级认证的0603外壳

器件的工作温度可达+230℃,TCR低至5ppm/℃


PLTT

Products mentioned:

PLTT
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其采用通过AEC-Q200认证的0603外壳的PLTT精密高温薄膜片式电阻可以对外供货。Vishay Dale Thin Film PLTT 0603电阻的工作温度范围从-50℃到+230℃,比传统片式电阻要宽100℃以上,绝对TCR低至5ppm/℃,经过激光微调后的公差低至0.02%。

今天推出的电阻采用稳定的膜材料,在+175℃温度下,以50%额定功率工作2000小时后的性能特性为0.5%,适用于要求对低偏置和高温汽车环境中的温度漂移做出补偿的低噪声单信号处理,例如废气检测。器件具有可靠的性能,可用于钻井应用、高精度的石油和天然气勘探,以及电信和工业设备

PLTT 0603的电阻从250Ω到150kΩ,提供非标的阻值。这些器件的噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,功率耗散从150mW到1W,最高工作电压为75V~200V。PLTT系列器件还有0805、1206、2010和2512外形尺寸,阻值最高为3MΩ。

器件规格表:

外形尺寸 功率等级,70 C (mW) 工作电压 (V) 阻值范围 (Ω)
0603 150 75 250 to 130 k
0805 250 100 250 to 260 k
1206 400 200 500 to 775 k
2010 800 200 500 to 2 M
2512 1000 200 500 to 3 M

PLTT 0603电阻采用高纯度陶瓷衬底,不到10μin的金端接上覆盖镍隔层,以适应高温HMP焊接,并使用特殊的钝化方法(SPM),提高耐腐蚀能力。器件无铅、无卤素,符合RoHS,符合UL 94 V-0的耐火要求。

0603外形尺寸的PLTT电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周。

资源:

Vishay网站上的产品数据表:

查看Vishay网站上的分销商库存:

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP