MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、厚膜抵抗器の新シリーズを発表 500 Vの高電圧、0805 と1206の小型ケースサイズで提供


RCV e3

Products mentioned:

RCV e3
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年5月7日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、産業や医療アプリケーションで求められる高電圧要件を満たし、プリント基板スペースも小さく出来る厚膜抵抗器の新シリーズを発表しました。ビシェイDraloricブランドのRCV e3は、400 V と500 Vまでの高電圧を実現し、それぞれ0805(2012mm) と1206(3216mm)の小型ケースサイズで提供されます。

高電圧のRCV e3シリーズは、同じサイズの複数の標準デバイスを置き換えることが出来、電源、充電器、真空管、そしてコンバータのコストとボードスペースを節約します。RCV0805 e3RCV1206 e3は、それぞれ400 V と500 Vの動作電圧、0.125 W と0.25 Wの電力定格、500 V以上の絶縁電圧、+155 Cの高温動作を特長とします。許容差は1 % と5 %、TCR(抵抗温度係数)が 100 ppm/K と 200 ppm/K、抵抗値範囲は100 kΩ ~ 10 MΩです。

RCV e3シリーズは、高品質のセラミック上に高電圧動作に適したメタルグレーズ保護膜を特徴としています。ニッケルバリア層の純錫はんだ端子は、鉛フリーはんだプロセスにも鉛を含むはんだプロセスにも対応しています。このデバイスは、RoHS指令2011/65/EU、JEDEC JS709Aに準拠するハロゲンフリーです。

サンプルおよび量産品は現在提供可能です。量産時の標準納期は8週間です

参照:

ビシェイ社ホームページで代理店の在庫を確認

ビシェイ社ニュースフィードに登録

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP