MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

0805和1206外形尺寸的新款Vishay厚膜片式电阻工作电压达500V


RCV e3

Products mentioned:

RCV e3
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 5 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵的PCB空间。Vishay Draloric RCV e3器件采用0805和1206外形尺寸,限定芯电压分别为400V和500V。

RCV e3系列具有高工作电压,在电源、电池充电器、真空管和转换器里可替代多个相同尺寸的标准电阻,可节省替换成本和电路板空间。RCV0805 e3RCV1206 e3的工作电压分别为400V和500V,功率等级为0.125W和0.25W,绝缘电压大于500V,可在+155℃高温下工作。器件的公差为1%和5%,TCR为100ppm/K和200ppm/K,阻值从100kΩ~10MΩ。

RCV e3系列电阻在高质量陶瓷上有适合高压工作的保护性金属釉涂层,在镍阻挡层上有纯锡焊膏接触面,以兼容无铅和含铅焊接工艺。器件符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A的无卤素规定。

RCV e3电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

资源:

查看Vishay网站上分销商库存

每周更新:订阅Vishay新闻快报

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP