MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、FRED Pt Gen 4 Ultrafastリカバリーダイオードを発表 伝導損失の削減と効率の向上を実現

モーター駆動、UPS、ソーラー・溶接機インバータ向けに低順方向電圧と低IRRMの600 V および650 Vデバイスを提供


Diodes
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2015年5月14日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、28種の600 V および650 V FRED Pt Gen 4 Ultrafastリカバリーダイオードを発表しました。パワーモジュール、モーター駆動、UPS、ソーラーインバータ、溶接機インバータの高周波コンバータ向けに最適なビシェイ社の"H" および"U"シリーズは、ウエハー状のダイとして提供され、極めて低い順方向電圧と逆リカバリーチャージにより、損失の削減と効率の向上を実現します。また、極めてソフトなターンオフ特性により、あらゆるスイッチング条件下で、過電圧を最小限に抑えます。

本日リリースされたデバイスは、逆並列ダイオードとして、ビシェイ社の新しいTrenchタイプのIGBTとの併用を目的に設計されています。IGBTとの組み合わせで、単相、三相インバータ、フルブリッジ・ハーフブリッジDC/DCコンバータ向けに、極めて低いEMIと信頼性の高いオペレーションを提供します。"H" および"U"シリーズは、力率補正回路(PFC)、ブースター、チョッパー、二次側整流用に単品としてもお使いいただけます。

600 V "U"ダイオードは、中速回路での伝導損失を最小限に抑えるように設計され、600 Vデバイスが1.4 V、650 Vデバイスが1.48の極めて低い順方向電圧を特長とします。"H"シリーズダイオードは、高周波用途向けに高速性を提供し、25 nsの逆回復時間、600 Vデバイスが1.65 V、650 Vデバイスが1.74 Vの低順方向電圧(標準)を提供します。

Gen 4ダイオードは、活動部分および端子の設計に改良された技術を採用し、前世代のデバイスと比べて小さなダイサイズで12 A ~ 250 Aの順方向電流を提供し、厚みの減少により熱インピーダンスを向上します。ポリイミドにより表面保護されたダイオードは、+175 Cの高温動作に対応し、高信頼性を提供します。

サンプルおよび量産品は現在提供可能です。量産時の標準納期は8週間です。製品に関するお問い合わせは、die-wafer@vishay.comにご連絡ください。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

FRED Ptは、ビシェイ社の登録商標です。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-ZH
  • lang-code-JP